Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

实际应用中的解决方案:Newfoil Machines Limited

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
实际应用中的解决方案:Newfoil Machines Limited hero image

解决方案

  • Allen-Bradley Kinetix 5500 伺服驱动器
  • Allen-Bradley PanelView Plus HMI

Newfoil Machines Limited 成立于 1982 年,业已成为辊式进给烫金箔标签印刷和加工机器领域的全球领导者,在全球 90 多个国家或地区实施了 1500 多个安装项目。早期客户包括多家全球化的标签印刷厂,后者主要服务于红酒、白酒及电子设备行业。

自从在 1982 年英国伯明翰举办的标签世博会上推出第一台机器以来,Newfoil 系列机器和选件经历了持续的开发和扩展,现已被视为高质量整饰和加工领域的行业标准。事实上,Newfoil Machines 是第一家生产自粘全息图标签(在 1986 年德鲁巴展览会上发布)的公司。

技术发展随着该公司 Servo 系列印刷机的推出而达到顶峰,该系列印刷机采用了最新的伺服技术,提供了集成运动和安全控制系统(在一个套件内汇集了机器的各种动态和控制元件)。通过使用 HMI 触摸屏控制面板,操作员可在最少的时间内设置和优化标签参数,并存储数据以便重新使用。

所有 Newfoil 机器都是在该公司位于英国的占地 2000 m2 的工厂内设计和建造的。该工厂装备了最新的 CAD 设计系统、CNC 机床和生产设备。机器工程内容的内部生产率达到了 95%,高级伺服控制系统由 Rockwell Automation(运动控制技术领域的市场领导者)提供。Newfoil Machines 具有掌控整个制造过程的能力,这使得其在可靠性和质量方面享有无与伦比的盛誉。

Servo 系列包含七种机器衍生品类,卷料宽度从 175 mm 到 330 mm 不等。除了成品标签倒带和矩阵删除功能以外,每种型号都采用了电子伺服卷料进给控制,每小时可完成 18000 个周期。在操作过程中,机器将空白或经过预先印刷的材料成卷放在进料口后,经由七个步骤(再定位、热烫印、压印、层压、模切、拼接和倒带)在出料口交付成品、不干胶标签、烫金箔、压印品。

机器的核心是 Rockwell Automation 的 Allen-Bradley® 控制套件,在 EtherNet/IP 网络上运行。主控制通过 Allen-Bradley CompactLogix™ 可编程自动化控制器 (PAC) 提供,后者控制四轴或六轴伺服索引系统(受 Allen-Bradley Kinetix® 5500 伺服驱动器控制)。Allen-Bradley PowerFlex 可调速变频器负责控制运动元件,Allen-Bradley PanelView™ Plus HMI则负责提供操作员界面。

Newfoil Machines 总经理和所有者 Derrick Evans 认为:“我们的机器旨在为优质产品生产超值的标签,所以我们必须采用自动化解决方案,以提供所需的精度和品质水准。Rockwell Automation 能够通过关键设计和开发周期为我们提供完整的支持,为不寻常的问题提供实际的解决方案。”

“Allen-Bradley 解决方案使得我们减少了设计时间及编程工作,简化了故障处理。此外,灵活性的提升也有助于我们付出最少的工程努力来不断改进设计。”他继续说。

最后,他总结道:“除了更容易维护和处理故障以外,我们的客户还能获得员工素质提高、机器安全性提升等收益。事实上,融入 Rockwell Automation 产品还大幅提高了生产力,投资回报率也提升了 80%。”

上述结果是该客户将 Rockwell Automation 产品和服务与其他产品配合使用实现的。具体结果可能因客户而异。

Allen-Bradley、CompactLogix 和 PanelView 是 Rockwell Automation Inc. 的商标。

发布时间 2016年5月10日

主题: Print & Publishing
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究 Chevron RightChevron Right