Loading

电路和负载保护

电路和负载保护
    • 概述
    • 微型断路器
    • 微型断路器
    • 塑壳断路器
    • 塑壳断路器
    • 电机线路保护器
    • 电机线路保护器
    • 电机保护断路器
    • 电机保护断路器
    • 概述
    • 旋转隔离开关
    • 旋转隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 安全隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
    • 可见刀片隔离开关
  • 电子电路保护模块
  • 熔断器座
    • 概述
    • 固态过载继电器
    • 固态过载继电器
    • 双金属过载继电器
    • 双金属过载继电器
  • 监视继电器
  • 浪涌保护器和滤波器

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。它们可安装在 DIN 导轨上,从而实现快速安装,并且非常适合高密度配置。我们提供电子线路保护模块、断路器和电机保护器,包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器、浪涌保护器以及滤波器。


断路器

断路器包括工业 DIN 导轨断路器、高密度微型断路器、电机线路保护器、漏电保护器、微型断路器及辅助保护装置。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的要求。

Loading
Loading
Loading
Loading

隔离开关

我们的隔离开关提供固定和可变深度型号,以及法兰盘安装或门安装型号。我们的交换机通过了 NEMA、IEC 和 UL 认证。我们提供范围介于 20-1250 A 的各种熔丝和无熔丝型号,有开放和封闭两种配置。

Main Image
旋转隔离开关

我们的旋转隔离开关包含各种熔断型和非熔断型开关,电流范围 20 至 1250 A,订购时可带机壳或不带机壳。非熔断型开关允许使用自己的熔断器盒。熔丝型开关带集成熔丝架,面板空间要求较低。

查看所有»
Main Image
安全隔离开关

安全隔离开关适用于工业和重型商业应用,还适用于危险场所。这些开关提供 30 A、60 A、100 A 和 200 A 额定电流。

查看所有»
Main Image
可见刀片隔离开关

我们的可见刀片隔离开关提供固定深度型号和可变深度型号,有法兰安装或门安装两种选择。法兰安装隔离开关还配有外壳。

查看所有»

电子电路保护模块

我们的电子电路保护模块可保护 24V 直流开关模式电源的辅助电路。这些模块监视供电电压和负载电流,并增强对标准热磁断路器的保护。

Main Image
1692 块式电子电路保护装置

Bulletin 1692 电子电路保护模块可保护 24V 直流开关电源的辅助电路。这些模块监视供电电压和负载电流,您可以在本地和远程监视和控制这些模块。

产品详细信息
Main Image
1694 模块化电子电路保护装置

我们的模块化 Bulletin 1694 电子电路保护装置可保护 24V 直流开关模式电源的辅助电路免受短路或过载影响。仅 12.5mm 宽的模块可并排安装,无需其他附件。它们带有省时省力的推入式端子。保护模块分为配备相同紧凑外壳的单通道型或双通道型。范围包括 1A - 10A 的固定额定电流和可调电流版本。

产品详细信息

熔断器座

通过熔断器座可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。这些熔断器座可提供非常出色的导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载群组保护。

Main Image
140F 熔断器座

Bulletin 140F 熔断器座可用于 UL CC 类或小型熔断器以及 IEC 10 x 38 毫米熔断器,带或不带熔断器熔断指示。这些熔断器座可在打开位置锁定,并与 Bulletin 140M 附件兼容。

产品详细信息
Main Image
1492-FB 熔断器座

Bulletin 1492-FB 熔断器座适合很多 OEM 应用项目。通过这些熔断器座,可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。我们的 CC 类和 J 类熔断器座可用于分支电路保护。它们非常适合导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载的成组保护。

产品详细信息

低压电机保护器

低压电机保护器包括各种可供选择的过载继电器、封闭式电机保护器和模块化保护系统。此产品包括双金属继电器和固态过载继电器以及电机保护断路器。

Main Image
电子过载继电器

Bulletin 193/592 电子型过载保护继电器采用模块化设计,使用灵活而方便。它们适用于 NEMA 和 IEC 应用项目。另外,此产品系列还提供各种各样的选件,包括保护和通信模块。

E300/E200 电子过载继电器» E100 电子式过载继电器» E1 Plus 电子式过载继电器» 查看所有»
Main Image
双金属过载继电器

双金属热过载继电器是适用于 IEC 应用项目的电机保护器。为配合我们的接触器和反转接触器,此系列的继电器产品应运而生。

IEC 微型双金属过载继电器» IEC 双金属过载继电器» 查看所有»
Main Image
NEMA 易熔合金过载继电器

Bulletin 592 易熔合金过载继电器是热敏式设备。如果使用时结合适当的短路保护,这些继电器可防止电机、电机控制器和电源线因过多过流而导致过热。自动脱扣机构可提供过载保护(即使在按下复位按钮时也如此)。

产品详细信息
Main Image
825-P 模块化保护系统

我们的 Bulletin 825-P 模块化保护系统已停产,不再销售。建议客户升级到 E300 电子过载继电器。

产品详细信息

中压电机保护器

中压电机保护器包括 Bulletin 857 电机馈电保护和 Bulletin 865 差动保护继电器,可满足您的电机和馈电保护要求。

Main Image
中压电机和馈电保护

Bulletin 857 电机-馈电保护、中压在一个包装中为当今的电机和馈电保护要求提供了解决方案。我们的保护继电器为您提供了灵活的控制,从而可以最大化电机的输出功能,并提供了电流、电压和电机保护功能。保护继电器可以集成到低压或中压电机控制中心,也可以作为 OEM 组件购买。使用捆绑的 SetPointPS 软件可以配置这些继电器。

产品详细信息
Main Image
中压电机和馈电差分保护

Bulletins 865 和 857 电机和馈电保护可在公用事业、工业、发电厂和离岸应用场所的分布网络中保护设备。使用捆绑的 SetPointPS 软件可以配置这些继电器。

产品详细信息

辅助电机保护器

辅助电机保护器包括监控继电器和电弧接地故障检测系统。

Main Image
监视继电器

MachineAlert™ 专用功能电机保护继电器系列提供辅助保护功能,这些功能可轻易添加到电机控制电路。这些继电器符合应用项目对基于补充电压、电流、热敏电阻、电源和功率因数的保护的要求。MachineAlert 继电器是一种经济的选择,适合保护装置投资以及最大程度地减少产品停机时间。

电流监视继电器» 电压监视继电器» 电源监视继电器» 热敏电阻监视继电器» 查看所有»

浪涌保护器和滤波器

浪涌保护器和滤波器满足工业浪涌和滤波器保护要求的需要。浪涌保护器和滤波器可保护电机驱动器、触点、电容器组切换等等。安装于 DIN 导轨或面板上。

Main Image
DIN 导轨浪涌保护器和滤波器

Bulletin 4983-DC DIN 导轨滤波器和浪涌保护设备是滤波器与浪涌保护设备的组合。此设备采用一个小外壳,可提供瞬时保护和噪声防护。

 

 

查看所有»
Main Image
DIN 导轨数据线浪涌保护器

Bulletin 4983-DD DIN 导轨数据线浪涌保护设备可保护工业通信网络。这些设备组合使用 3 极气体放电管和快速钳位二极管的组合。

查看所有»
Main Image
DIN 导轨重载交流浪涌保护器

Bulletin 4983-DH 重载交流浪涌保护器将高能变阻器 (MOV) 网络与气体放电管相结合,可在保护级别、使用寿命和漏电流抑制方面增强性能。它采用并联方式连接,可位于馈电电路中。

查看所有»
Main Image
DIN 导轨交流浪涌保护器

Bulletin 4983-DS DIN 导轨交流浪涌保护设备采用并联方式连接,使用 MOV 箝制高压浪涌。这些元件主要用于主配电盘,可保护 1 相和 3 相系统。

查看所有»
Main Image
面板安装滤波器

Bulletin 4983-PF 面板安装滤波器提供噪声防护。它们监视并清除可导致早衰的高频噪声干扰波。

查看所有»

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 6 集中,Bill 和 Paul 与技术顾问 Simon Johnson 谈论了每个断路器的历史、用途和独到之处。Allen-Bradley 以大量使用缩略语而闻名,特别是涉及到断路器 - 塑壳断路器、MPCB、电机电路保护器、主断路器时。每个断路器都有什么特点,如何选用哪一个呢?

  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 电路和负载保护 Chevron RightChevron Right