Loading

状态监测

状态监测
  • 集成系统
  • 软件
    • 概述
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
    • 1440 XM-442
  • 便携式数据采集器
    • 概述
    • 1442 系列电涡流探头系统
    • 1442 系列电涡流探头系统
    • 1443 系列加速度计
    • 1443 系列加速度计

我们的状态监测产品可为您提供必要的数据来防止计划外停机,避免造成损失。实时监控机器的状况和状态有助于实现智能制造。这样,您便能够在潜在设备故障可能对质量和维护成本造成影响之前加以预测和预防。


灰色的状态监测控制模块 4 个一组,左边较宽的是主模块,后接 3 个扩展模块。所有模块的底座都带有可拆卸的端子连接,模块上的垂直通风孔和产品标签上带有深蓝色文字和 Allen-Bradley 徽标

Dynamix 1444 集成状态监测系统

我们的 Dynamix™ 1444 集成状态监控系统 可帮助您监控和保护您 Integrated Architecture 中的机器。Dynamix 1444 适用于您工厂中的任何旋转或往复机器,并且可以配置来针对性地监控每台机器并提供最有用的信息。该系统可以为多种不同的应用提供数据 — 用于保护或监控资产、提升或交付质量目标,或者实现基于状态的维护或预见性维护计划。

产品详细信息

电脑桌面屏幕显示由 4 个 Emonitor 数据视图构成的彩色仪表板

Emonitor 状态监测软件

我们的 Bulletin 9309 Emonitor® 状态监测软件与我们的监视器和便携式数据采集器一起使用,帮助编制和执行基于状态的预测性维修程序。Emonitor 软件为您提供了具有长期趋势跟踪、绘图和报警功能的全套工具,用于尽早发现可能的发展性机器故障指标。

查看 Emonitor 学习视频系列,发掘您的 Emonitor 软件的最大潜力。

产品详细信息

状态监测传感器 

我们的状态监视传感器支持振动和位置测量,适用于极端温度环境和危险场所的大多数应用项目。

蓝色卷绕电缆一端连接到左下角的金属探头,另一端连接到驱动程序模块
电涡流探头系统

我们的 Bulletin 1442 涡流探头适合在工业机械上进行轴振动、相位/速度基准值和转子/轴向位移的测量。

产品详细信息
直型圆柱和直角型拼接结构的加速度计传感器,带有蓝色卷绕电缆
加速度计

Bulletin 1443 系列加速度计传感器用于测量工业设备上的振动。

产品详细信息

便携式手持数据采集器,带液晶显示器、蓝色方向和功能按钮以及灰色数字按钮

1441 Dynamix 2500 便携式数据采集器 

我们的 Bulletin 1441 Dynamix™ 2500 便携式数据采集器可以测量、处理、显示和存储各种分析功能。该产品可支持您的预测性维修工作并提供关键的机械振动诊断。

产品详细信息

1440 XM 分布式机器状态监测系统

在检测到会导致重大损害或灾难性故障的严重情况时,我们的分布式机器状态监测系统会对操作员发出警告,也可能直接关闭机器。

安装在 DIN 导轨上的灰色测量模块
标准动态测量模块

Bulletin 1440 XM® 124 标准动态测量模块监控旋转设备中的轴、外壳或基座振动。

产品详细信息
稍微朝向右侧的灰色测量模块,左上角带有蓝色 Allen-Bradley 徽标,稍微能看到模块顶部
ControlNet 网络动态测量模块

用于 ControlNet™ 网络的 Bulletin 1440 XM® 动态测量模块监控旋转设备上的振动、压力和应变。这些模块可与通过 1440 ControlNet™ 适配器连接的 ControlLogix® 控制器进行集成。

产品详细信息
稍微朝向右侧的灰色测量模块,左上角带有蓝色 Allen-Bradley 徽标,稍微能看到模块顶部
双通道转速模块

Bulletin 1440 XM® 220 双通道转速模块接受来自标准转速计的输入。这些模块在双通道、单冗余通道或反向旋转模式下运行,控制传感器计算转速、加速度和峰值测量值的方式。它们可独立运行,也可在 DeviceNet™ 网络上运行以向其他 XM 模块、可编程控制器、分布式控制系统和状态监测系统提供实时数据和状态信息。

产品详细信息
稍微朝向右侧的灰色测量模块,左上角带有蓝色 Allen-Bradley 徽标,稍微能看到模块顶部
继电器模块

我们的 Bulletin 1440 XM® 441 和 442 继电器模块解决方案可在测量模块的单个板载继电器之外提供所需的其他继电器。

产品详细信息
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 状态监测 Chevron RightChevron Right