Loading

连接设备

连接设备包括以太网网络介质、ControlNet™、DeviceNet™、电源介质及安全连接系统。我们提供众多 DC Micro (M12)、AC Micro (1/2)、MiniPlus (1, 1-1/8)、Mini (7/8)、Pico (M8)和 M23 产品:跳线、接插线、V 型和 Y 型线缆、分配器、现场可连接的连接器、插座。我们的 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。我们提供多种 IEC 和 NEMA 端子块,可满足您的需要。
连接设备
  • I/O 接线和转换系统
    • 概述
    • 交流微型
    • 交流微型
    • 直流微型 (M12)
    • 直流微型 (M12)
    • DIN 阀
    • DIN 阀
    • EAC 微型
    • EAC 微型
    • IDC 连接设备
    • IDC 连接设备
    • M23
    • M23
    • 迷你版连接设备
    • 迷你版连接设备
    • 迷你型加强版
    • 迷你型加强版
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • 概述
    • ControlNet 设备
    • ControlNet 设备
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 以太网
    • 以太网
    • USB 电缆
    • USB 电缆
    • 概述
    • 辅助电源
    • 辅助电源
    • 控制电源
    • 控制电源
    • 三相电源
    • 三相电源
  • 安全连接系统
    • 概述
    • 推入式 IEC
    • 推入式 IEC
    • 螺丝型
    • 螺丝型
    • 弹簧类型
    • 弹簧类型
    • NEMA
    • NEMA
    • 手指保护
    • 手指保护
    • 1492 面板安装
    • 1492 面板安装
    • 电力
    • 电力
    • 标记系统
    • 标记系统
Main Image

1492 I/O 接线系统

我们的 Bulletin 1492 I/O 接线系统包括接口模块和可通过预接线电缆连接到数字量和模拟量 I/O 的电缆。

产品详细信息
跳线和可现场连接的连接器

电缆和连接线可提供与接近传感器、限位开关、光电传感器及其他现场设备的安全连接。我们提供全套连接线(两端都带连接器)和预制接插线(一端带连接器,另一端为导线)、分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。这些组件有各种连接器配置和壳体材料可供选择。

Main Image
交流微型连接系统

Bulletin 889R 交流微型连接系统配有工业标准 2、3、4、5 或 8 针连接器,适用于直流供电元件。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种配置。全套分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座完善了该系列产品,并进一步提高现场接线的灵活性。

查看所有»
Main Image
电缆卷盘

Bulletin 889 电缆卷盘可与可现场连接的连接器结合使用以提高灵活性,从而实现完全采用连接器的系统通常所具有的快速、简便安装。由于电缆护套为红色,您可以轻松识别安全应用项目。

产品详细信息
Main Image
直流微型 (M12) 连接系统

Bulletin 889D 直流微型 (M12) 连接系统配有工业标准 2、3、4、5 或 8 针连接器,适用于直流供电元件。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种配置,可满足范围广泛的应用项目和环境。全套分接器和 T 型接头、配电箱、V 型和 Y 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座完善了该系列产品,并可提高您的现场接线灵活性。

查看所有 >>
Main Image
DIN 阀连接系统

Bulletin 889 DIN 阀连接系统包含可现场连接的连接器和电缆,可在涉及电磁阀和压力开关的工业液压和气动应用项目中提供安全的连接。这些产品有各种尺寸和接线配置可供选择,可提供标准连接,并实现环境保护。某些型号采用浪涌保护电路,可保护其他设备中的电磁线圈不受具有潜在危害的电流尖峰损害。

查看所有»
Main Image
EAC 微型连接系统

Bulletin 889B EAC 微型连接系统可为接近传感器、光电传感器及其他现场设备提供安全的连接。连接器提供直线连接器或直角形配置且为物理键控,以防止接线事故。

查看所有»
Main Image
IDC 连接设备

IDC 配电箱提供带有 3 线端子的端口,能够以 8 端口配电箱的形式提供。我们的 IDC 插座采用 4 线压铸锌连接器,是将电缆端接到机壳的理想选择,还可以现场定制,非常灵活。

查看所有»
Main Image
M23 连接系统

Bulletin 889M M23 连接系统配有工业标准 12 和 19 针连接器,用于在插针密度高的应用项目中实现可靠连接。将我们的 M23 连接设备与安全开关配合使用,或使用这些设备来传送一束来自配电箱或控制器的离散信号。我们提供连接线和预制接插线、可现场连接的焊接连接器以及面板安装型插座。

查看所有»
Main Image
迷你型连接系统

Bulletin 889N 迷你型连接系统包括连接线、预制接插线、配电箱、分接器和 T 型接头、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。工业标准 2、3、4、5 或 6 插针连接器是更高功率的应用项目的理想选择。迷你型连接线和预制接插线可提供带有替换线彩色编码的标准长度(美国、美国汽车和 IEC)或重载 STOOW-A 电缆外壳。

查看所有 >>
Main Image
迷你型加强版连接系统

Bulletin 889N 迷你型加强版连接系统将重载预制接插线、连接线和面板安装型插座组合在一起,以便为使用多达 12 针的设备提供安全连接。

查看所有»
Main Image
Pico (M8) 连接系统

我们的 Bulletin 889P Pico (M8) 连接系统包含连接线、预制接插线、配电箱、分接器、V 型电缆、可现场连接的连接器以及面板安装型插座。我们的设备配备了采用直线型或直角型配置的穿入式或直接固定式工业标准 3 或 4 插针连接器。连接线和预制接插线配有包覆成型连接器,且提供各种长度和电缆外壳材料。

查看所有»
网络介质

网络介质包含以太网、ControlNet™ 和 DeviceNet™等工业网络连接设备。设备包括裸电缆、接插线、跳线及完整系列配件。我们的网络介质组件有助于确保出色的网络性能,同时简化架构的构造。

Main Image
ControlNet 网络介质

通过 ControlNet™ 网络介质和连接设备,可以灵活进行网络设计。ControlNet 同轴电缆是适用于典型安装的低损耗、RG-6 四层带屏蔽同轴电缆。ControlNet 光纤介质允许您延长网络的网段,提供对电磁干扰 (EMI) 的抗扰性,且允许在危险场所安装。我们提供适用于同轴电缆和光纤系统的各种连接器、分接头、终端器、中继器和工具。请根据应用项目和/或系统安装环境选择电缆类型。

产品详细信息
Main Image
DeviceNet 网络介质

DeviceNet™ 网络介质包括有粗有细的圆形或扁平电缆。圆形电缆通常用于干线电缆,有散装线轴或预先成型的连接线或预制接插线可供选择。KwikLink™ 扁平介质系统提供了简单的模块化布线方法,这种方法使用带有绝缘置换连接器 (IDC) 的扁平四线制干线,可减少安装时间,降低材料成本。

查看所有»
Main Image
以太网网络介质

我们提供工业级以太网物理介质的完整产品组合,包括 M12 连接、工业标准变型 1 连接以及 RJ45 连接产品。我们的以太网介质专为在恶劣工业环境中使用而设计,它将专门设计的电缆与坚固耐用的连接器结构相结合,可确保网络完整性和性能。

查看所有»
Main Image
工业 USB 电缆

我们的工业 USB 电缆取代了串行适配器和电缆的组合。每条电缆都允许您直接连接到计算机上的 USB 端口,这有助于简化开关和/或设备的设置和安装。

产品详细信息
电源介质连接设备

电源介质连接设备是即插即用型连接器,可为三相电机分支电路 ArmorStart®分布式电机控制器提供电源,以及向与网络电源分开的辅助设备提供 24V 直流电源。我们的连接设备包括连接线、预制接插线、干线电缆、支线电缆、T 型接头和减压器、插座以及短接插头。

Main Image
辅助电源介质

我们的 Bulletin 1485 辅助电源介质连接设备基于 4 针连接器系统,用于单独从电网电源为 I/O 模块和其他设备提供 24V 直流电源。通常要为带输出连接的 I/O 设备提供单独的电源,以防因切换输出而造成电源中断。不过,某些设备无论是否存在输出,都需要单独的辅助电源来供电。

产品详细信息
Main Image
控制电源介质

我们的 Bulletin 888/889 控制电源介质连接设备提供了微型隔离电缆,这种电缆可与 ArmorStart® 分布式电机控制器进行安全连接。控制电源介质部件采用“6 针/使用 5 针”的配置,以防与网络连接器错误接线。

产品详细信息
Main Image
三相电源介质

我们的 Bulletin 280 ArmorConnect® 三相电源介质提供微型和快速更换断开电缆,从而提供到 ArmorStart® 分布式电机控制器的安全连接。连接器可以是直线或直角形,且为物理键控,以防止接线事故。这些三相电源介质组件符合 UL 2237 对电机分支电路的评级。

产品详细信息
Main Image

安全连接系统

我们的 Guardmaster® 安全 T 端口/分接器、配电箱、短接插头和分接头是专用于提供机器安全性的速断系统中的部件。GuardLink™ 分接头将安全输入设备连接到 GuardLink 系统(一种基于安全的通信协议,可为互联企业实现安全性)。支持 GuardLink 的设备所提供的高级特性和诊断信息只能通过 GuardLink 连接节点进行访问。

 

产品详细信息
端子块

端子块连接系统包括螺纹式 IEC、弹簧式 IEC、IEC 端子块附件、NEMA 端子块、NEMA 端子块附件、手指保护端子块和面板安装型端子块。我们提供许多端子块产品,包括双级插件、热电偶、卡式连接馈通、接地、空间节省馈通、熔断器、传感器、插件连接、多回路、迷你、单回路、中性线断开、隔离等。

Main Image
IEC 推入式端子块

我们的推入式端子块能够提高接线效率和连接可靠性。它们采用各种 IEC 块类型,包括创新的控制电源分配块以及双电路、三电路和四电路传感器块。

查看所有 >>
Main Image
IEC 螺纹式端子块

我们的 IEC 螺纹式端子块符合公认的国际 IEC 标准。我们的手指保护块的设计适合 DIN 导轨安装。我们提供广泛的高密度 IEC 端子块类型,从一般的控制接线馈通到用于接地和隔离的特殊端子块,以及为随温度变化的过程控制应用而设计的热电偶块。

查看所有 >>
Main Image
IEC 弹簧夹端子块

我们的 IEC 弹簧夹端子块采用无螺纹端接技术,这种快速实用的解决方案适合实现安全持久的连接。这些高密度端子块可减少接线时间,最大限度地减少故障处理,可以在恶劣条件下工作。安全触点在极限条件(如抗振型应用项目)下也很耐用。我们提供 20 个类型的 IEC 弹簧夹端子块,包括接地、熔断器、传感器、空间节省、迷你、插件和隔离类型。

查看所有»
Main Image
NEMA 端子块

通过 NEMA 端子块,可轻松完成以下工作:使用标准尺寸的螺丝刀接线,目视检查电线位置正确与否,以及做标记。我们提供的大多数 NEMA 块都已预装在脱离式安装通道上,并且配有一个端头锚、定位夹和一个端头隔栅器。我们提供四类 NEMA 段子块:敞开式结构、电压指示、融合及隔离开关。

查看所有»
Main Image
NEMA 和 IEC 手指保护端子块

我们的手指保护端子块系列介于开放式 NEMA/EEMAC 端子块和全功能 IEC 式端子块之间。我们的手指保护端子块十分紧凑,并具有凹槽型端子。它们是经 UL 认证的组件,并经过 CSA 认证而且带有适合在欧盟地区使用的 CE 标记。您可以从 11 种颜色中进行选择,以便轻松地识别电路。除了我们的标准多导轨端子块外,我们还提供各种易熔端子块和隔离开关。

查看所有»
Main Image
NEMA 面板安装型端子块

我们的 Bulletin 1492 NEMA 安装面板端子块通常在只需少量端子的安装场合使用。它们可节省安装时间,安装后即可接线,并且不需要导轨。这些端子块分为 4 种形式、7 个类型。

产品详细信息
Main Image
电源端子块

我们的电源端子块配有端子识别选项。我们随每台设备提供安装尺寸,并在产品上标记接线范围和拧紧扭矩以简化安装。您可以从五类电源端子块中进行选择,它们包括迷你版、开放式配电、开放式馈通/接合器、密闭式配电以及经 UL 1953 标准认证的配电。

查看所有»
Main Image
标记系统

我们提供三种适用于工业设备、电线和端子块的标记解决方案。ClearMark™ 高级型标记系统是在持续运行中高用量打印的理想之选。ClearMultiprint™ 标记系统适合需要高速打印、无干燥时间和紧凑外形尺寸的多类用户。ClearPlot™ 标记系统坚固耐用,使用灵活,可用来在卡上做局部标记,或者一次标记多达 3 个卡,可满足中低量标记需求。

查看所有»
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 连接设备 Chevron RightChevron Right