您的机器 - 更精益、更环保、更强大
领略更快的部署和更强大的智能机器背后的技术。ArmorKinetix 分布式伺服驱动器能提供模块化的可扩展解决方案,以满足您的运动控制需求。通过在电气机柜外部安装驱动器,您可以显著降低系统复杂性,降低总系统成本,并提高您的工作人员的生产率。
为了向您的下一项智能机器概念提供动力而建置的智能运动控制
ArmorKinetix 分布式伺服驱动器为制造商提供了设计更高效、更有效的生产机器的新工具。
该技术可作为集成驱动电机解决方案和近电机驱动解决方案而提供,能为机器设计带来颠覆性的方法,从而减少所需的零件和终端以及对占地面积的要求。这将带来更短的构建时间、更少的故障点以及更高的每平方英尺生产率。
了解 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器如何改善您的机器设计。
分散式运动控制能为您做什么?
生产机器的设计、制造和支持都很复杂。采用具有 ArmorKinetix 分布式伺服驱动器的分散式架构可以简化这些应用,并帮助创造更多价值。改用分散式设计可以减少多达 90% 的布线,平均降低 30% 的总体系统成本。
您的理想机器是否需要多个 On-Machine 组件? ArmorKinetix 采用以机器为中心的标准化设计,使伺服驱动器与其他 On-Machine 设备的配对易于部署和理解。
简化的机器设计,无限的可能性
机器占地面积更小
通过将驱动器安装在外部,并对运动网络采用菊花链形式,您可以减小机器尺寸、缩短电缆长度,并设计出所需零件更少的系统。
高级分析方法
使用集成的振动传感器和热传感器提供的数据,无需打开控制柜即可获得预测性精辟见解,并快速诊断潜在的问题。
安装得到改进
将您的运动架构分散化,以减少所用的零件并减少连接点,从而缩短构建时间并减少潜在的故障点。
能效更高
减少或消除与防护罩温度控制相关的成本,减少机器的整体能源使用。
集成安全
使用安全速度监控和安全断开扭矩功能,以简化您的安全网络,并帮助保护您的人员与设备。
灵活性更高
安装集成驱动电机和近电机驱动解决方案以创建更灵活的模块化设计(在一个驱动器平台上包含所有模块),从而创建您理想的机器。