Loading

电机控制

电机控制
    • 概述
    • NEMA 组合接触器
    • NEMA 组合接触器
    • IEC 接触器
    • IEC 接触器
    • NEMA 接触器
    • NEMA 接触器
    • 固态接触器
    • 固态接触器
    • 概述
    • 194E 负载开关
    • 194E 负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 194L 控制和负载开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1592 负载断路开关
    • 1503 隔离开关
    • 1503 隔离开关
    • 概述
    • 通用外壳
    • 通用外壳
    • 按钮外壳
    • 按钮外壳
    • 概述
    • HiLINE 800 IEC
    • HiLINE 800 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCENTER 软件
    • IntelliCenter 集成单元
    • IntelliCenter 集成单元
  • 中压电机控制中心
    • 概述
    • SMC-50 固态
    • SMC-50 固态
    • SMC Flex
    • SMC Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 启动转矩控制器
    • 启动转矩控制器
    • 概述
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 降压
    • 1503 降压
    • 概述
    • 国际电工委员会组合
    • 国际电工委员会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • 美国电气制造商协会组合
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • ArmorStart 分布式电机控制器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式启动器
    • 封闭式软启动器
    • 封闭式软启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • 美国电气制造商协会手动电机启动器
    • MCS 安装系统
    • MCS 安装系统
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 泵控制面板
    • NEMA 全压启动器
    • NEMA 全压启动器
    • 开放式启动器
    • 开放式启动器
    • 真空启动器
    • 真空启动器

我们提供适用于您电机管理系统的全套电机控制产品。我们的电机控制器可以满足很多中低压应用的需求,并符合美国电气制造商协会或国际电工委员会标准。


电机控制接触器

我们提供一整套坚固耐用的多用途接触器,适用于 IEC 和 NEMA 应用项目。我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途广泛并且灵活。我们的 NEMA 接触器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。

Main Image
NEMA 组合接触器

我们的美国电气制造商协会组合接触器可用于隔离开关或断路器(安装在通用设备上)。我们的产品还有各种机壳以适应各种应用项目的需求。

查看所有»
Main Image
IEC 接触器

我们的 IEC 接触器可提供交流和直流控制。它们环保、用途多并且灵活。这些接触器可保护您的其他设备,同时提供您期望的性能。

查看所有»
Main Image
NEMA 接触器

我们提供美国电气制造商协会尺寸为 00…9 的电机额定接触器,这些接触器采用开放式和密闭式设计,适用于交流电机的全压启动。我们的接触器还可用于非电机和照明负载。我们还针对许多海运和海上应用项目,提供各种带有船舶认证的 NEMA 接触器。我们提供馈电隔离型照明接触器,用于打开和关闭大型灯块。

查看所有»
Main Image
156-C 固态接触器

Bulletin 156-C 固态接触器是对 Bulletin 700 固态型继电器系列的补充,用于为您提供完整的固态解决方案系列。我们的接触器经过精心设计,不带可能发生磨损的运动部件或触点。此特性可减少甚至消除与维护、部件更换和停机有关的成本。

查看所有»

控制和负载开关

Bulletin 194 控制和负载开关可为几乎所有应用项目提供一流的解决方案。您可以使用 Bulletin 194E 负载开关和 Bulletin 194L 控制/负载开关作为美国国家电气规范第 430-J 条要求的“隔离开关方式”。Bulletin 1592 熔丝和无熔丝型负载断路开关属于专用中压控制选件。

Main Image
IEC 负载开关

我们的 Bulletin 194E 负载开关是针对本地电机隔离和隔离开关应用项目而设计的。这些开关分为 3 极型和 6 极型,带有附加的极、接地和中性线端子以及辅助触点。这些开关与 Bulletin 194L 控制和负载开关共用相同的操作柄。

查看所有»
Main Image
国际电工委员会控制和负载开关

Bulletin 194L 控制和负载开关设备使用灵活、易于调整,可节省时间与空间。这些开关分为前门安装型、基座安装型或 DIN 导轨安装型。您可以将这些开关用作手动电机控制器和电机隔离开关。

查看所有»
Main Image
中压负载断路开关

我们的 Bulletin 1592 中电压负载断路开关提供有熔断器与无熔断器选项,以及用于馈电装置和电源的专业中电压控制选项。


查看所有»
Main Image
1503 隔离开关

我们的 Bulletin1503 隔离开关属于非负载断路型开关。该隔离开关可配合 1502 真空接触器及 1503HM 隔离开关手柄使用,在隔离开关手柄移至 OFF 位置时隔离功率单元。

查看所有»

外壳

我们的外壳产品系列包括按钮、接线盒和通用产品,它们全部是面向室内和室外应用项目设计的。

Main Image
通用外壳

Bulletin 598 外壳系列包括通用接线盒和替换外壳,它们是面向室内和室外应用项目设计的。

查看所有»
Main Image
按钮外壳

我们提供 1 孔到 4 孔配置的按钮外壳,这些外壳是面向室内和室外应用项目设计的。

查看所有»

低压电机控制中心

我们的低压电机控制中心(MCC)可提供坚固耐用的高性能解决方案,从而为您提供在竞争激烈的市场环境中所需的优势,专为满足您的全球市场需求而设计。

Main Image
HiLINE 800 IEC 智能低压动力中心

HiLINE 800 IEC智能低压动力中心无论是在设计还是制造上,都考虑了安全和智能这两大特性,可满足对空间和能源节省以及更高成本效益的需求。

 
产品详细信息
Main Image
CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2500 国际电工委员会低压电机控制中心 (MCC) 可帮助满足对适用于工厂车间且具有空间效益、能源效益和成本效益的电机控制解决方案的全局需求。

 
产品详细信息
Main Image
CENTERLINE 2100 NEMA 低压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2100 美国电气制造商协会电机控制中心 (MCC) 集坚固耐用性和优异的质量于一身,将控制和电源集成在一个集中式包装内。我们行业领先的电机控制中心符合 UL 和 NEMA 标准,可针对联网、通信和安全性提供解决方案。

产品详细信息
Main Image
用于电机控制中心的 IntelliCENTER 软件

IntelliCENTER® 软件向 MCC 中提供最终窗口。使用此软件,您可以轻松进行实时诊断和参考电机控制中心文档,从而最大限度地提高电机控制中心以及相关设备的性能。

产品详细信息
Main Image
IntelliCenter 集成单元

当您使用 IEC 61850 标准与设备通信时,我们的 IntelliCENTER® 集成单元可以实现相同的体验。您可以利用我们的集成单元统一 Logix 和 FactoryTalk® 环境中的电力和过程系统,以创建一个操作环境。 

产品详细信息

中压电机控制中心

在恶劣的工业环境中,您关键应用项目的安全可重复运行依赖于中压电机。若要提高系统的防护能力和性能,请选择我们的 CENTERLINE® 1500 电机控制中心 (MCC)。它们坚固耐用,能够满足您的应用项目需求。

Main Image
CENTERLINE 1500 中压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 1500 中压电机控制中心 (MCC) 以包含抗电弧产品设计的各种控制形式提供。控制器选项包括全电压、逆向控制、降电压、固态降电压、多速以及同步控制。这些控制器配备负载断路开关,这些开关为启动电机应用提供了集成智能和成本最低的解决方案。


产品详细信息

低压软启动器

我们的 Smart Motor Controllers™ 软启动器产品旨在降低设备的整体系统电源需求和设备磨损,从而最大程度地降低成本。我们的软启动器可以很方便地与智能电机控制解决方案集成,从而提高生产率,缩短停车时间。如果需要更经济实用、简单方便的变频器解决方案,它们就是您的理想之选。

Main Image
SMC-50 软启动器

SMC™-50 软启动器适用电流范围为 108...480 A。我们的 SMC-50 全固态软启动器适用电流范围为 90...520 A。此款软启动器凭借高级监控和保护功能、卓越通信能力以及节能模式,可以提高效率和减少停机时间。

产品详细信息
Main Image
SMC Flex 低压软启动器

我们的 SMC™ Flex 软启动器的电流范围为 5...1250 A。它们具有内置旁路和灵活的通信功能,同时具有先进的性能、诊断和保护功能。

产品详细信息
Main Image
SMC-3 低压软启动器

我们的 SMC™-3 软启动器提供 3...480 A 的电流范围。它们在经济实用的套件中采用结构紧凑的真正的三相控制。它们包含过载保护、整体旁路以及电机和系统诊断。

产品详细信息
Main Image
STC 启动转矩控制器

我们的 Bulletin 154 STC™ 启动转矩控制器为小马力单相和三相鼠笼式感应电机提供经济实用的软启动解决方案。我们的启动转矩控制器通过在启动时限制电压来帮助减小电机线路和系统上的机械和电气应力。这可以避免在完成全压线路时(例如在基本电机控制接触器闭合时)出现过转矩和过电流情况。

产品详细信息

中压软启动器

我们的中压软启动器对中压交流电机应用降压,从而实现软启动和停止、限制浪涌电流,并减弱泵送系统中水锤现象的影响。

Main Image
配备 SMC Flex 的 OneGear 中压软启动器

OneGear™ 产品线是专为满足各种国际标准而设计的下一代中压电机控制。OneGear 产品为全压和固态降压应用项目提供更优秀的电机控制中心和电源控制中心选件,支持高达 15 kV 的工作电压。

产品详细信息
Main Image
NEMA CENTERLINE 1500 软启动器

中压 SMC™-50 控制器标配适合各种应用的全范围启动和停止方法。其独特的控制选项增强了电机启动和停止能力,以满足您要求最严格的应用项目。

产品详细信息
Main Image
配备 SMC-50 控制器的 1503 降压启动器

我们的 Bulletin 1503 降压启动器配备 SMC-50 控制器,能为标准三相鼠笼式感应电机提供微处理器控制的启动。这些组件还可用于改装现有电机控制器,并以 OEM 框架和组件的形式提供。

产品详细信息

低压启动器

我们提供一整套坚固耐用的多用途启动器,适合 IEC 和 NEMA 应用项目。我们的轻型工业 IEC 启动器环保、用途广泛并且灵活。我们的重载 NEMA 启动器以结构坚固、性能可靠、电气寿命长著称。

Main Image
IEC 组合启动器

我们的 IEC 组合启动器包括直接、可逆和双速运行模式。这些启动器旋转运行,包括 22.5 mm 命令和指示设备。IEC 型组件可实现更紧凑的外形尺寸,功率最高可达 250 Hp (300 A)。

查看所有»
Main Image
NEMA 组合启动器

我们的 NEMA 组合启动器包括全压、可逆和双速运行模式。这些启动器是用法兰操作的,包括 30.5 mm 命令和指示设备,功率最高可达 510 Hp (810 A)。

查看所有»
Main Image
ArmorStart 分布式电机控制器

我们的 ArmorStart® 分布式电机控制器是用于 On-Machine 架构的简单而经济实用的解决方案。这些控制器将快速断开功能用于 I/O、通信、电机、三相和控制电源,同时提供多种通信选项。 

查看所有»
Main Image
IEC 封闭式启动器

我们的 IEC 封闭式启动器提供直接启动、可逆和双速等运行模式。其中包括 22.5 mm 命令和指示设备,电流可高达 85 A。

查看所有»
Main Image
封闭式软启动器

我们的封闭式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器以非组合、组合熔断器式隔离开关或组合断路器启动器的形式提供。封闭式软启动器可通过各种工厂预安装选件实现全面定制,并且可进行预先工程设计以缩短工厂的供货周期。

查看所有»
Main Image
NEMA 手动电机低压启动器

美国电气制造商协会手动电机启动开关专为在电机启动安装中使用而设计。Bulletin 600 开关能为小型单相交流/直流电机提供过载保护。Bulletin 609 和 609U 开关是为了在不需要远程按钮控制的电机起动器安装中使用而设计的。Bulletin 609U 和 609TU 开关提供了全线电压启动、热过载保护和低电压保护。

查看所有»
Main Image
IEC 启动器安装系统

Bulletin 141A 模块化控制系统 (MCS) 安装系统针对 IEC 负载馈电器提供了几种不同的安装解决方案。工厂组装的 Bulletin 103 不可逆启动器和 Bulletin 107 可逆启动器适合这些安装解决方案。这些安装系统包括为母排系统馈电和实施保护的预配置断路器模块。

查看所有»
Main Image
NEMA 泵控制面板

美国电气制造商协会泵控制面板具有法兰盘手柄,可操作电机电路保护器或与开关闸刀断开。您可以定制这些控制面板,使其具有适用于特定应用的各种启动器类型,以及适用于控制和诊断反馈的附件。

 

查看所有»
Main Image
NEMA 开放式和封闭式启动器

我们的开放式和封闭式 NEMA 启动器包括全压、可逆和双速运行模式,电流可高达 2250 A。

查看所有»
Main Image
IEC 开放式启动器

我们的 IEC 开放式启动器包括直接、可逆和变速运行模式,电流可高达 97 A。

查看所有»
Main Image
开放式真空启动器

我们的 Bulletin 1109 开放式真空启动器包括跨接线和可逆运行模式,且电流可高达 600 A。这些启动器非常适用于所用电压高达 1500V 的恶劣环境。

查看所有»
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 电机控制 Chevron RightChevron Right