Loading

电源

电源
  • On-Machine 电源
  • 电压骤降保护器
    • 概述
    • 全局控制
    • 全局控制
    • 机械工具
    • 机械工具
    • 控制电源
    • 控制电源
    • 常规用途
    • 常规用途
    • 概述
    • 基本
    • 基本
    • 基本型
    • 基本型
    • 紧凑型
    • 紧凑型
    • 性能
    • 性能
    • 标准版
    • 标准版
    • DC-DC 转换器
    • DC-DC 转换器
    • 概述
    • 工业
    • 工业
    • 工业网络
    • 工业网络
    • 工业塔式
    • 工业塔式

We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.


开关电源

我们的 Bulletin 1606 开关模式电源包括四个产品系列,可以满足大多数全局单相和三相应用的要求。这些单元的设计和制造可经受大范围的交流和直流输入电压,经过测试,符合全球安全标准。

Main Image
高性能型开关模式电源

我们的 Bulletin 1606-XLS 高性能型开关模式电源采用特殊技术,显著减小了单元尺寸,同时将功率提升 150%。此款电源提供 5、12、15、24 和 48 V 的直流输出选择,输出范围为 80 到 960 W。

查看所有»
Main Image
基本型开关模式电源

我们的 Bulletin 1606-XLE 基本型开关模式电源提供 12、24 和 48 V 直流规格,输出范围从 80 到 960 W,且可实现 120% 功率提升。

查看所有»
Main Image
紧凑型开关模式电源

如果您需要节省空间,那么 Bulletin 1606-XLP 紧凑型开关模式电源将是极佳选择。这些设备具有很多与 XL 设备相同的功能与认证,并支持低功率应用项目。

查看所有»
Main Image
基础型开关模式电源

我们的 Bulletin 1606-XLB 基础型开关模式电源提供 24 V 直流 5 A 和 10 A 规格。此款电源经济实用,效率高达 95.2%,经认证拥有超长使用寿命。

查看所有»

Main Image

ArmorPower On-Machine 电源

我们的 Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ 电源适用于因线路损耗而产生电压降的应用,以及小尺寸、高效率和可靠性非常关键的应用。这些电源的防护等级为 IP67,具有 50-200 W 范围内的多种型号,符合去掉传统防护罩的趋势,可在机器上和工厂车间中安装。这些电源采取真空密封以提供最大程度的抗冲击性、抗振性和防湿性能。

产品详细信息

不间断电源

Bulletin 1609 不间断电源专为工业型应用而设计。其符合世界范围的工业和通用应用要求,最高可达 10 kVA。这些单元已经过全面认证,可提供后备交流电源来弥补电压瞬降、骤降或短暂的线路功率损失。

Main Image
工业不间断电源

Bulletin 1609-B 工业不间断电源具有 1609-D 系列的坚固工业设计和性能,没有联网和可扩展电池功能。这些电源可采用 DIN 导轨安装或面板后的安装,可在高达 50 °C (122 °F) 的温度下运行,并带可选电池。

查看所有»
Main Image
工业联网不间断电源

Bulletin 1609-D 系列工业不间断电源是为工业应用项目设计的。这些电源包括远程控制功能,可在生产环境中使用的控制面板内运行。

查看所有»
Main Image
工业不间断电源

Bulletin 1609-P 工业不间断电源采用强大的高密度双转换在线 UPS,适合在工业环境中使用。这些电源通常组装成塔式配置,并安装在控制面板外部。

查看所有»

控制电路变压器

我们的全球控制电路变压器设计用于减少控制电路的供电电压,从而为操作员提供更大的安全性。在所有设备上均提供了 IP2X 手指保护端子盖和熔断器盖以提高工作场所安全性。我们的变压器可将控制电路与电源和照明电路隔离。它们可承受电磁元件通电时引起的瞬时电流浪涌而不会损失 NEMA ICS2-100 要求的次级电压稳定性。

Main Image
全局控制变压器

Bulletin 1497 全局控制变压器可提供单分接头、双分接头和多分接头主电压。通过这些多用途的多分接头变压器,可以降低各种电压源的控制电源,以符合各种应用项目的需求。

查看所有»
Main Image
机械工具变压器

Bulletin 1497A 机械工具变压器 (50/60 Hz) 是为降低控制电路的供电电压而设计的。此完整系列的变压器带有可选的工厂预安装或面板安装主、次熔断器盒/夹。

查看所有»
Main Image
控制电源变压器

Bulletin 1497B 控制电源变压器 (60 Hz) 是为降低控制电路的供电电压而设计的。此完整系列的变压器带有可选的工厂预安装或面板安装主、次熔断器盒。

查看所有»
Main Image
通用变压器

Bulletin 1497D 通用变压器通常用于从配电系统为电气设备、照明装置、电动机械和电源负载供电。

查看所有»

Main Image

电压骤降保护器

Bulletin 1608 DySC® 电压骤降保护器针对会造成长时间制造停机和设备损坏的电压骤降和瞬时断电提供保护。这些 DySC 保护器不需要电池,无运动部件,只需少量维护。它们适用于需要长达 5 秒的电压骤降跨越保护的灵敏电子器件和制造过程。

产品详细信息

在有关工业组件的 ROK 探讨第 7 集,Bill 和 Paul 将与工业控制领导 Derrick Hinds 讨论在选择电源时最重要的因素,以及在选择电源时所犯的典型错误。

  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 电源 Chevron RightChevron Right