我们的 SoftLogix™ 5800 控制系统版本 23 (Bulletin 1789) 已经进入了有效且成熟的产品生命周期状态。
该产品将继续销售,也将继续提供电话技术支持。但是 SoftLogix 5800 控制系统版本 23 将不再提供其他的功能增强或 PC 操作系统更新。该产品的当前用户如果新增订单,则视为同意以下事项:他们理解并接受后续没有针对该产品的功能或操作系统更新。
Rockwell Automation 将继续收集、跟踪并评估用户提交的异常情况,但是不会提供异常纠正服务或补丁。
Rockwell Automation 建议您使用 ControlLogix 控制系统系列产品,它们现在提供扩展的机架内计算模块,可让编程更加灵活,也支持多种通信选项。
热门资源/快速链接
概览
- 在 Windows® 7 和 Windows Server 2008 操作系统上运行
- 使用与其他 Logix 平台相同的 Studio 5000® 环境和 Logix 控制引擎
- 不依赖于平台(白盒、工业计算机等)。
- 可与开放式网络(包括 EtherNet/IP™、ControlNet™ 和 DeviceNet™)连接
- 可以定制数据访问,提供用于集成第三方网络的虚拟背板工具包或特殊模块
- 支持多个 I/O 接口
- 能够开发通过外部例程集成的自定义 C 程序
1789-L10 SoftLogix™ 控制器
- 一个控制器
- 每个控制器的存储器容量限制为 2 MB
- 两个 PCI 网络接口卡
- 一个 EtherNet/IP 卡
- 一个 1784-SIM 模块
- 不提供第三方虚拟背板模块支持
- 三槽虚拟框架
1789-L30 SoftLogix 控制器
- 两个控制器
- 每个控制器的存储器容量限制为 64 MB
- 五个 PCI 网络接口卡
- 一个 1784-SIM 模块
- 提供第三方虚拟背板模块支持
- 五槽虚拟框架
1789-L60 SoftLogix 控制器
- 六个控制器
- 每个控制器的存储器容量限制为 64 MB
- 16 个 PCI 网络接口卡
- 16 个 1784-SIM 模块
- 提供第三方虚拟背板模块支持
- 16 槽虚拟框架
Rockwell Automation 集成架构解决方案为有效和高效地推动全厂最优化奠定了基础,使您能够积极应对经济状况以及消费者需求方面的变化。
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
集成架构宣传册 | IA-BR005 | |
SoftLogix5800 系统用户手册 | 1789-UM002 |
资源
配置 & 选型工具
- CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
- 集成架构生成器 — 为项目选择硬件并生成材料单。
- ProposalWorks — 生成完整报价和方案。
其他资源
- 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全通报/通知,您还可以同支持人员聊天并访问论坛。