Loading

按钮和信号设备

按钮和信号设备
    • 概述
    • 800T/H 美国电气制造商协会
    • 800T/H 美国电气制造商协会
    • 面板后的组件
    • 面板后的组件
    • 组装操作站
    • 组装操作站
    • 概述
    • 800F 圆形
    • 800F 圆形
    • 800 FC 吊挂式按钮盒
    • 800 FC 吊挂式按钮盒
    • 800 FD 一体式
    • 800 FD 一体式
    • 800MB/MR
    • 800MB/MR
    • 800F 90 mm 封闭
    • 800F 90 mm 封闭
    • 面板后的组件
    • 面板后的组件
    • 概述
    • 440J 手持开关
    • 440J 手持开关
    • 拉线开关
    • 拉线开关
    • 概述
    • 800R HazLoc
    • 800R HazLoc
    • 800H 第 7 类和第 9 类 HazLoc
    • 800H 第 7 类和第 9 类 HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 800G HazLoc
    • 概述
    • 800B
    • 800B
    • 800K 压电式
    • 800K 压电式
    • 800L 指示灯
    • 800L 指示灯
    • 800P 触摸/手掌
    • 800P 触摸/手掌
    • 800T 18 毫米指示灯
    • 800T 18 毫米指示灯
    • 800Z 触摸/手掌
    • 800Z 触摸/手掌
    • 概述
    • 855H 通用
    • 855H 通用
    • 855H 高性能
    • 855H 高性能
    • 855H 可录制的报警器
    • 855H 可录制的报警器
    • 855P 安装面板信号报警器
    • 855P 安装面板信号报警器
    • 855X HazLoc 报警器与警示灯
    • 855X HazLoc 报警器与警示灯
    • 概述
    • 854 J/K Control Tower 塔灯
    • 854 J/K Control Tower 塔灯
    • 855 Control Tower 塔灯
    • 855 Control Tower 塔灯
    • 855B 微型方形信号灯
    • 855B 微型方形信号灯
    • 855 圆形警示灯
    • 855 圆形警示灯
    • 855L 面板灯条
    • 855L 面板灯条
    • 855W 墙壁安装式信号灯
    • 855W 墙壁安装式信号灯
    • 856T Control Tower 塔灯
    • 856T Control Tower 塔灯

按钮和信号设备包括范围广泛的操作器件。我们提供按钮、切换开关、吊挂式按钮盒、指示灯、组装操作站及操作站防护罩。我们的声响和视觉信号设备包括报警器、扬声器、灯标、频闪灯、面板灯条和塔灯。它们通过用信号通知故障和材料短缺以及提醒操作员注意危险来帮助减少停机时间。


30 mm 操作器

我们的 30 mm 操作器包含操作按钮、紧急停机按钮、选择开关、指示灯、特殊操作器和装配站。我们提供您构建按钮(包括触点块、保护装置、图例板等)所需的附件和板后布线组件。

Main Image
800T/H 操作器

Bulletin 800T/H 30 mm 操作器的设计和构造适合在最苛刻的工业环境中运行。我们的操作器功能强、耐用且引人注目,是世界最具创新性和独特性的代表产品。

产品详细信息
Main Image
800T/H 30 mm 面板后组件

Bulletin 800T/H 30 mm 面板后组件包括各种触点块类型。它们具有出色的触点摩擦和最佳开关可靠性。

产品详细信息
Main Image
NEMA 30 毫米装配站

我们的 30 毫米装配站有压铸铝、不锈钢、玻璃和热塑聚酯树脂三种结构。这些装配站完全组装完毕,安装方便,也可以根据您的需要进行定制。

产品详细信息

22 mm 操作器

我们的 22 mm 操作器系列专门针对严格的高性能规格而设计制造。我们采用一流实体建模技术和有限元分析,使内置在 800F 操作器中的每个组件都在耐用性和性能方面得到了优化。

Main Image
800F 22 mm 圆形操作器

我们的 Bulletin 800F 22 mm 圆形操作器系列满足苛刻的性能指标。我们采用最先进的实体建模方法和有限元分析,以优化我们按钮的耐用性和 性能 。

产品详细信息
Main Image
800FC 吊挂式按钮盒

Bulletin 800FC  吊挂式按钮盒使用节省时间的 Bulletin 800F 22.5 毫米按钮系列来尽量减少库存和提高效率。我们还提供多种选件和定制选件,可以满足您的独特需求。

产品详细信息
Main Image
800FD 一体式操作器

Bulletin 800FD 一体式操作器的设计符合全球标准。这些操作器包括急停开关和指示灯,并配有指示灯或白炽灯照明选件。现在,仅需一个产品目录号就可以订购完整装配的产品,这使得库存和安装工作更为简单。

产品详细信息
Main Image
800MB/800MR IEC 油封操作器

Bulletin800MB/800MR油封操作器坚固耐用,适用于重载应用项目。我们提供的是类型 13 油封按钮,在设计上突出耐用性,适合在恶劣环境中使用。

产品详细信息
Main Image
22 mm 装配站

我们的 22 毫米装配站包括压铸铝、封闭和吊挂式选件。 

产品详细信息
Main Image
800F 面板后组件

22 毫米面板后组件包含一个旋转卡圈,便于单手拆卸锁定件。您可将任何面板后组件与任何操作器结合使用。我们还提供了面板后附件,包括扳手、螺丝、插件端子、速断件和螺纹复位杆。

产品详细信息

急停设备

我们的急停设备包括使能开关和拉线开关。我们的 Lifeline™ 系列包括电缆紧急停止开关和电缆驱动紧急停止开关。

Allen-Bradley 440J Grip Enabling Switches
手持使能开关

手持开关可作为在机器保护装置内安全工作所需的措施的一部分。它们重量轻,符合人体工程学设计,使用方便。标准型号包括两个独立三位置开关,这些开关由按压扳钮来驱动。其他型号带有可选的点动按钮或双通道紧急停止按钮。

产品详细信息
Main Image
拉线开关

我们的拉线开关采用钢丝绳连接到锁定拉动开关。若在绳索上的任意点沿任意方向拉动绳索,会触发开关而关闭机器电源。

查看所有»

危险场所操作器

我们的危险场所操作器包括按钮、指示灯、选择开关和工作站,以出厂装配站或现场装配组件形式提供。

Main Image
800R 危险场所操作器

Bulletin 800R 危险场所操作器专为分区 2/区域 2 危险场所而设计。它们由具有密封触点块的 Bulletin 800H(类型 4/4X/13)或 Bulletin 800T(类型 4/13)操作器构成。这些单元按出厂装配站或现场装配组件形式提供。

产品详细信息
Main Image
800H 第 7 类和第 9 类危险场所操作器

Bulletin 800H 第 7 类和第 9 类危险场所操作器提供了无与伦比的选择、卓越的耐腐蚀性以及导管密封解决方案选择。您可以按完整出厂装配站或单独组件的形式订购这些操作器(具有标准线套或长线套)。

产品详细信息
Main Image
800G 危险场所操作器

我们的 Bulletin 800G 危险场所按钮专为可能存在易燃气体、蒸汽或灰尘的工业应用而设计。这些解决方案按完整出厂装配站或单个组件的形式提供。单个组件可用于安装面板或基座安装。

产品详细信息

特殊操作器

我们的特殊操作器包括状态指示器、小型指示灯和按钮。对于商业级应用和轻工业应用,我们提供 12、18 和 22 mm 的状态指示灯。小型指示灯和特殊按钮的设计适合重载应用项目或危险场所。

Main Image
800B IEC 16 mm 操作器

Bulletin 800B 16 mm 操作器采用高度可配置和高度灵活的设计,可满足轻工业和仪表应用项目的需求。这些操作器非常适合面板空间或占地空间有限的应用项目。它们由防腐蚀性塑料制成,可确保较长按钮寿命。

产品详细信息
Main Image
800K 压电式按钮

Bulletin 800K 压电式按钮有 22.5 mm 和 30.5 mm 两种尺寸。这些按钮采用密封式压电电路,采用 SAE 级 316 不锈钢壳体,防护等级可达 IP69K。压电电路可检测按钮表面上的压力,不必移动部件即可提供瞬时驱动信号。

产品详细信息
Main Image
800L 指示灯

Bulletin 800L 指示灯适用于商业级和轻工业应用项目。Bulletin 800L 系列配有 LED、频闪灯或白炽灯照明,十分适合大产量 OEM、面板制造商和承包商。

产品详细信息
Main Image
800P 触摸/手掌操作器

Bulletin 800P 触摸/手掌操作器适用于需要机电操作实现安全性、抗射频干扰性的应用项目,采用人体工学设计,可以减少与重复性累积伤害关联的风险因素。这些单元采用铰接操作,允许按钮头倾斜以增加舒适度和机械优势,从而减少对标准驱动器的操作力。

产品详细信息
Main Image
800T 18 毫米指示灯

Bulletin 800T 18 mm 指示灯是小型重载指示灯系列。如果需要小型但强大的指示灯系列,我们为您提供了解决方案。

产品详细信息
Main Image
800Z Zero-Force Touch Buttons

Bulletin 800Z Zero-Force Touch Buttons™ 专为需要使用两只手的机器控制系统而设计。互连传感器表面植入了两个位于不同平面的电容传感器,实现了卓越的产品灵敏度。在触摸开关表面时,会启动输出。我们的按钮隔着大多数工业手套都能检测到手。触摸按钮的轮廓便于手形与之吻合,如果需要双手控制,有助于防止失败。

产品详细信息

声响设备

声响设备包括通用和高性能电子报警器、面板安装型信号报警器,以及危险场所报警器和警示灯。

Main Image
通用电子报警器

Bulletin 855H 通用电子报警器可产生最高 108 dB (A) 的声音输出,适用于大多数中型工业与公共机构单一状态信号应用。增强版本可产生最高 113 dB (A) 的声音输出。我们的报警器具有多种音调及音量控制功能。您可以将报警器直接改装到大多数机器面板开孔中,或将其安装到传统的 4 英寸电气背箱中。

产品详细信息
Main Image
高性能电子报警器

我们的 Bulletin 855H 和 855HM 高性能电子报警器可单独提供,或者以带警示灯的形式提供。提供塑料或船舶级铝制外壳两种选择。

产品详细信息
Main Image
可录制的报警器

通过 Bulletin 855H 可录制报警器,您可从任何模拟设备(例如个人计算机、MP3 播放器等)下载旋律或自定义音调。您也可以通过内置麦克风直接对设备讲话以录制语音,而无需购买附加的录制硬件或设备。 

产品详细信息
BK04023
安装面板信号报警器

Bulletin 855P 面板安装型信号报警器包括发声器、发光二极管警示灯、氙闪光灯、含发光二极管组合的发声器,以及双电路报警器。这些报警器可大大降低面板空间要求并缩短安装时间。安装面板报警器在后部固定,采用手指保护,为面板增加了高级别的环境完整性。

产品详细信息
Main Image
危险场所信号设备

我们的 Bulletin 855X 危险场所信号设备经过精心设计,可就工厂车间的关键设备和系统需求向您报警。这些报警具有多种声光功能,并提供各种大小、颜色、电压和安装选项。这些设备还经过三重认证,符合危险场所的全球标准。

产品详细信息

可视设备

可视设备包括面板安装型氙闪光灯、微型方形警示灯、面板安装型指示器(含可选的稳定或闪烁式灯)、壁挂式安装信号灯、面板灯带、工业圆形警示灯、塔灯、堆叠灯和面板安装型双电路报警器。

Main Image
854 控制塔塔灯

Bulletin 854J (40 mm) 与 854K (60 mm) Control Tower™ 塔灯采用经济实用的外壳,能提供可靠、高性能、高可见性的机器多状态指示。这些塔灯具有 IP66 外壳防护等级,适合室内和室外使用,是广泛应用项目的理想信号解决方案。它们配有各种安装基座,可在任意方向(垂直、横向或上下颠倒)安装,以最好地满足应用需求。

产品详细信息
Main Image
855 控制塔塔灯

Bulletin 855 控制塔™ 塔灯可提供应用的多个状态指示。它们具有 UL 类型 4/4X/13 三种尺寸、IP65 额定值,可满足最具挑战性的面板和机器应用。我们提供各种声光功能、颜色、电压和安装选项。 塔灯可作为单独的声光模块或预先组装的模块提供,带来更大的灵活性。

产品详细信息
Main Image
微型方形信号灯

对于需要坚固的小尺寸氙警示灯的信号应用而言,Bulletin 855B 微型方形警示灯是理想的选择。我们提供六种采用不同电压的透镜颜色,它们可用作单独的信号灯指示器,或与高性能报警器结合使用。

 

产品详细信息
Main Image
工业轮灯

Bulletin 855B 轮灯提供三种直径。为了提供应用的灵活性,所有尺寸都提供稳定卤素、闪烁卤素、选通和旋转卤素版本。可从多种安装选项、电压和颜色中进行选择。

产品详细信息
Main Image
面板灯条

对于希望减少组件数量而又不损失可靠性和/或设计功能的 OEM 与面板制造商而言,Bulletin 855L 面板灯带是理想的选择。这些面板灯条使您无需单独购买荧光灯组件。由于耗电量低,并且现代发光二极管技术产生的热量极低,因此面板灯可以持续处于亮起状态。

产品详细信息
Main Image
墙壁安装式信号灯

我们的 Bulletin 855W 壁挂式安装信号灯经过精心设计,可传达机器中或小尺寸护盖内关键设备中不同情况的状态。信号灯具有两个到五个指示灯的配置,您可以在同一设备中添加声音。这些设备提供的多功能性可满足您的应用要求,而没有任何安装方向限制。我们提供两种彩色外壳,您可以选择搭配机器或设备的颜色。

产品详细信息
Main Image
856T Control Tower 塔灯

我们的 Bulletin 856T Control Tower™ 塔灯系统可为用户提供极大的灵活性,能满足最广泛的应用需求,并减少组件数量。该系统使用模块化设计,能将较亮的 LED 照明与多种完善的技术产品相结合。系统中所有信号的电压均为 24 V AC/DC,这意味着只需三个电源模块便能为整个系统供电。

产品详细信息

在“ROK 工业组件谈话播客系列”第 5 集中,Paul 和 Bill 将与 Steve Litzau 讨论按钮的历史、稳健性与可靠性。

  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 按钮和信号设备 Chevron RightChevron Right