Loading

电感式接近传感器

存在感应式设备
  • 光电传感器
  • 电感式接近传感器
  • 超声传感器
  • 电容式接近开关
  • Swift-E 可重配置 3D 感应

我们的电感式接近传感器无需接触便可检测金属物体。此技术用于待检测金属物体在传感器一到两英寸范围内的应用项目。我们的传感器可用于轻型包装应用项目和食品加工厂中自动焊接设备或强力冲洗装置这样的恶劣环境。


Main Image

气缸感应式接近传感器

我们的气缸感应式接近传感器用于气动和液压缸的行程终端感测,也可用于电力夹钳和夹持器上的开/关指示。

查看所有 >>
Main Image

管状感应式接近传感器 

管状感应式接近传感器是自成体系的固态开关设备。它们无需接触就能感知金属物体(黑色金属和有色金属)的存在。

查看所有 >>
Main Image

环形电感式接近传感器

我们的 Bulletin 871R 环形电感式接近传感器是专门的电感式传感器,用于检测是否有金属物体通过。环形传感器的环直径分为 20、50 和 100 mm,最小球(目标)大小在 6 mm 到 8 mm 范围内。

产品详细信息
Main Image

矩形感应式接近传感器

我们的矩形感应式接近传感器可提供比传统圆柱形外壳中更长的检测范围。从我们众多型号的矩形传感器中进行选择,以用于焊接应用项目和其他存在强电磁场的环境。

查看所有 >>
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 传感器和开关 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 存在感应式设备 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 电感式接近传感器 Chevron RightChevron Right