Loading

信号接口

我们的信号接口产品可实现传感器与其他现场设备,以及与控制电路之间的信号转换和电气隔离。本质安全模块和齐纳二极管可对本质安全电路上的电能加以限制。
信号接口
  • 信号调节器
    • 概述
    • 转换器屏障
    • 转换器屏障
    • 隔离器屏障
    • 隔离器屏障
    • 齐纳屏障
    • 齐纳屏障
Main Image

信号调节器

我们的 Bulletin 931N Nano 和 931S Smart 信号调节器提供全面的选项,以隔离、转换、分离、线性化和放大各种信号类型。这些产品有助于保护您昂贵的控制系统不受暂态和噪声的影响,同时通过电气隔离消除了过程测量中接地环路/噪声引起的误差。有些产品具有双通道、输入和输出环路供电选项。这些系列的产品在电气隔离、精度、响应时间和功耗方面具有出色的性能。

产品详细信息
本质安全模块

我们的本质安全模块可以将本质安全级设备(如变送器、电磁阀、接近传感器和封装组件)与控制系统相连。在 1 类、1 分区(区域 0 和 1)场所中,本质安全方法比其他的危险场所保护/危险减轻措施更经济实用。

Main Image
937C 转换器屏障

我们的 Bulletin 937C 转换器屏障为隔离器增加了功能,可从危险区域仪表(即温度传感器或测压元件)接收信号并将信号转换为工业标准信号(如 0/420 mA 或 0/210 V)。脉冲分析单元对输入处的频率信号进行处理。导线故障监测系统针对信号线电缆上的断线或短路发出信号。

产品详细信息
Main Image
937T 隔离器屏障

937T 隔离器屏障包含光电隔离或变压器隔离,这些模块在本质安全电路内提供了与控制系统实现电气隔离的接口。隔离屏障的主要优点是,它们不需要在模块与本质安全设备之间设置接地端。宽度为 12.5 mm (0.5 in) 和 20 mm (0.8 in)。

产品详细信息
Main Image
937Z 齐纳屏障

Bulletin 937Z 齐纳屏障为危险区域内的电气信号提供保护。这些屏障具有仅 12.5 mm 宽的较窄外形,可为控制面板留出最大空间。它们还可防止不可接受的高能量从安全区域传递到危险区域中。我们的齐纳屏障具有正极性,即齐纳二极管的阳极是接地的。根据具体应用项目,可以将较高或较低的本质安全参数用于串联或并联电路。

产品详细信息
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 信号接口 Chevron RightChevron Right