Loading

能源监测

我们的能量监视产品可让您充分了解您的用电量是多少、您的主要负载是什么、您何时用电最多、需要支付多少费用以及您的用电质量。使用这些能量监视硬件和软件产品可提高您的设备生产率和寿命,减少用电量和电费,提高贵公司的利润。
能源监测
  • PowerMonitor 5000
  • PowerMonitor 1000
  • PowerMonitor 500
  • 电流互感器
  • i-Sense 电压监视器
Main Image

1426 PowerMonitor 5000

我们的 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000 是下一代高端电力质量测量产品。PowerMonitor 5000 立足于核心电力和能源测量功能,使能量监视达到了新的水平。

产品详细信息

Main Image

1408 PowerMonitor 1000

我们的 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000 是一种紧凑型电源监视器,可用于负载分布分析、费用摊配或能量控制。我们的监视器可与您的现有能量监视系统集成以实现辅助测量。PLC(PLC-5®、SLC®、ControlLogix® 系列)可与 PowerMonitor™ 1000 轻松进行通信,从而利用控制系统中的能源数据。

产品详细信息

Main Image

1420 PowerMonitor 500

我们的 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500 采用设备自带的液晶显示器,所占空间小,可即时查看电能使用情况。该电力测量仪表经济实用的辅助测量选件,可提供重要数据以帮助您立即作出决策、降低用电量并提高公司利润。 

产品详细信息

Main Image

1411 电流互感器

我们的 Bulletin 1411 电流互感器 (CT) 是适用于各种功率测量设备和应用项目的低压互感器,包括保护继电器、模拟设备、传感器和 PowerMonitor™ 产品。

产品详细信息

Main Image

1608 i-Sense 电压监视器

我们的 Bulletin 1608 i-Sense® 电压监视器通过以太网或调制解调器连接,将进线电源质量事件数据发送到 i-Grid 服务器。这些事件数据在经过收集和分析后,以事件通知的形式发送给用户。使用具有 Internet 连接的手机或计算机,可以随时查看事件数据和报告。

产品详细信息
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 能源监测 Chevron RightChevron Right