Loading

FactoryTalk Remote Access 解决方案

为您的响应时间和技术支持提供强劲动力和后援
一名员工坐在座位上看着电脑屏幕,另一名员工俯身站在他旁边指着电脑屏幕上的信息
产品
  • 硬件
  • 软件

想象一下能够更快地响应客户需求并快速解决生产问题。使用 FactoryTalk® Remote Access™ 解决方案,您无需长途跋涉来管理、配置和启用与客户设备的安全连接。找到一种更快的方法,在任何地方都能提供强大的支持。

Chevron DownChevron Down

了解 FactoryTalk Remote Access 解决方案如何工作

深入了解构成此完整远程访问解决方案的功能。

了解远程访问解决方案对您的影响

白色轮廓的时钟

缩短响应时间

立即远程访问和支持客户设备!当客户来电时,无论您身在何处,都可以快速接通。

白色轮廓的竖起大拇指的手

降低成本

通过远程访问,您无需花费昂贵的差旅时间和费用来提供帮助。客户会感激这一点,您的银行帐户也会如此。

白色轮廓的向上箭头显示性能

最大化生产率

当您可以按需为客户设备提供服务时,您就可以快速修复、减少停机时间并最大限度地提高生产力。

白色轮廓的安全挂锁

安全连接

保护您的工作是一件严肃的事情。从多因素身份验证和加密协议到本地访问控制等等,您都可以将安全放在首位。

完整的工业远程访问解决方案

通过添加 Stratix® 4300 Remote Access™ Router 硬件或安装 FactoryTalk Remote Access Runtime 软件来准备您的下一台机器。然后,只需通过 FactoryTalk® Hub™ 访问 FactoryTalk Remote Access Manager,即可快速连接到您的资产。

Loading
用例架构 - 路由器
带有灰色文本与标题的产品黑色线条图图标网络
用例架构 - 路由器

参见下图,了解 FactoryTalk Remote Access Manager 和 Stratix 4300 Remote Access Router 硬件如何协同工作以实现与设备的连接。

查看大图
用例架构 - 运行时
FactoryTalk ASEM 远程访问运行时的线路图
用例架构 - 运行时

参见下图,了解 FactoryTalk Remote Access Runtime 如何实现与您的设备建立连接。

查看大图

远程访问正在成就更多可能性

随时随地安全连接到客户设备的能力开启了一个充满可能性的新世界。这种级别的支持避开了差旅和费用,直接解决了任何问题——有助于提高机器正常运行时间并保持生产运转。

广泛的按需支持

现在,即使是最远的操作也触手可及!能够远程支持客户设备意味着无论您的专业技术人员和工程师在世界何处,他们随时都可以提供支持。

在任何阶段迅速行动

认为远程访问只是一种支持解决方案? 再想想!无论是虚拟调试还是远程固件管理,FactoryTalk Remote Access 解决方案都可以帮助您的机器更快地运行并保持最佳运行状态。

为未来做好准备

提供强大支持的一部分是能够预测客户需求。借助 FactoryTalk Remote Access 解决方案,您可以满足当今的数据需求,同时也可以接受新兴应用,例如增强现实或虚拟现实 (AR/VR) 环境中的远程支持。

解锁更好的方式来支持您的资产

通过使用 FactoryTalk Remote Access 解决方案,您可以随时随地提供安装支持、编程升级、中断修复应用程序、远程服务和诊断。

关键特征:

  • 基于 Web 的简单直观的用户界面
  • 不受物理位置影响,启用和维护远程连接
  • 集中管理帐户、用户、权限和设备注册
Main Image

保护您所做的工作

我们知道安全是一个关键问题。我们的解决方案使您能够从任何地方启动和维护安全连接。

安全功能包括:

  • VPN 技术针对仅具有出站连接的工业连接进行了优化
  • 用户组管理、权限控制和基于角色的访问
  • 审计和记录管理更改和远程连接

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

工业控制系统的远程访问
一名穿着棕色西装外套的男员工拿着手机
网络研讨会
工业控制系统的远程访问

了解如何提供远程访问以优化您的运营并降低监控和维护成本,同时适当降低风险。

加入我们
准备好了吗?OEM 企业即将步入远程工作的时代
工厂里戴着 VR 头盔的男员工,站在一个组件前
网络研讨会
准备好了吗?OEM 企业即将步入远程工作的时代

了解多家 OEM 企业如何以远程控制方式解决销售、设计、试运转和服务方面的难题,以及如何重塑运营方式和拥抱新创新技术。

加入我们
Loading
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Remote Access 解决方案 Chevron RightChevron Right