我们为您提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。我们的变频器可用于低压和中压应用项目,有各种额定功率。Kinetix 伺服驱动器提供合适的大小和功能集,适合从单轴元器件级驱动器到多轴模块化驱动器的广泛应用。我们提供各种解决方案,旨在帮助您简化机器设计,同时提高系统性能。
低电压变频器
我们的 PowerFlex® 系列变频器提供各种控制模式、功能、选件、包装、全局电压和额定功率。该灵活的产品组合旨在保证您与运营方面保持联系,并最终提高生产效率。PowerFlex 紧凑型交流变频器提供了一种经济实用的通用解决方案,适用于需要速度控制的应用项目和简单系统集成。PowerFlex 工程型交流驱动器提供了一套广泛的功能和应用项目特定参数。这些驱动器是需要速度、转矩和/或位置控制的应用的理想选择。
中压交流变频器
我们的 PowerFlex® 中压变频器可满足比以往更广范的应用性能需求。PowerFlex 7000 交流驱动器产品专用于满足各种重工业需求和 2.4 kV-6.6 kV 的配置。这些变频器可为同步或感应电机提供最大 720 A 的电机电流。PowerFlex 6000 满足市场从 2.2 kV 到高达 11 kV 的变速电机控制需求,电机电流可高达 680 A。这些便于使用的变频器非常适合可变转矩应用,例如简单、独立的离心式风机和泵。不管您的应用位于何处,也不管您的需求是简单还是复杂,PowerFlex 中压驱动器都可以提供最佳解决方案。
PowerFlex DC 直流变频器
驱动器软件
我们的 PowerFlex® 驱动器软件为您提供了可方便配置 VFD 的方式。选择最适合您的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench,以及针对 Logix 控制的应用项目,还可使用 Studio 5000 Logix Designer®。每个驱动配置工具提供一个界面,便于进行 PowerFlex 驱动器编程、维护及操作。