Loading

变频器

变频器
    • 概述
    • 工程型低电压交流变频器
    • 工程型低电压交流变频器
    • 紧凑型低压交流驱动器
    • 紧凑型低压交流驱动器
    • 概述
    • PowerFlex 6000 中压交流变频器
    • PowerFlex 6000 中压交流变频器
    • PowerFlex 7000 中压交流变频器
    • PowerFlex 7000 中压交流变频器
    • 采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统
    • 采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统
  • 直流变频器
  • 成套解决方案
    • 概述
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Connected Components Workbench 软件
    • Connected Components Workbench 软件
    • DriveTools SP 软件
    • DriveTools SP 软件

我们为您提供各种各样集灵活性、高效性和易用性于一身的 PowerFlex® 直流/交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器。我们的变频器可用于低压和中压应用项目,有各种额定功率。Kinetix 伺服驱动器提供合适的大小和功能集,适合从单轴元器件级驱动器到多轴模块化驱动器的广泛应用。我们提供各种解决方案,旨在帮助您简化机器设计,同时提高系统性能。


Loading

低电压变频器

我们的 PowerFlex® 系列变频器提供各种控制模式、功能、选件、包装、全局电压和额定功率。该灵活的产品组合旨在保证您与运营方面保持联系,并最终提高生产效率。PowerFlex 紧凑型交流变频器提供了一种经济实用的通用解决方案,适用于需要速度控制的应用项目和简单系统集成。PowerFlex 工程型交流驱动器提供了一套广泛的功能和应用项目特定参数。这些驱动器是需要速度、转矩和/或位置控制的应用的理想选择。

Main Image
工程型低电压交流变频器

PowerFlex® 工程型交流变频器是经济实用的解决方案,适用于广泛的全球应用。这种通用变频器的设计特点是易于使用,具备省时优势并且以紧凑的封装优化盘柜空间和应用项目通用性。

查看所有»
Main Image
紧凑型低压交流驱动器

PowerFlex® 紧凑型交流变频器是适用于设备级单机控制应用或简单系统集成的简便、高性价比解决方案。这种通用驱动器具有易用的设计特点,提供紧凑型封装,可优化盘柜空间和应用项目通用性。

查看所有»
低压交流变频器包装解决方案
OrdersOrders
低压交流变频器包装解决方案

从各类预设计标准包装解决方案中选择,以简化您的采集流程。此解决方案将有助于简化交付和安装,并实现轻松重复订单和库存。

了解更多信息
手放在点亮的灯泡下,背景为绿色/黑色
工具
计算您变频器的能效

变频器效率计算器将计算您 Allen-Bradley 变频器的功率损耗,确保它符合 IEC 61800-9-2 标准。

了解更多信息

中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 中压变频器可满足比以往更广范的应用性能需求。PowerFlex 7000 交流驱动器产品专用于满足各种重工业需求和 2.4 kV-6.6 kV 的配置。这些变频器可为同步或感应电机提供最大 720 A 的电机电流。PowerFlex 6000 满足市场从 2.2 kV 到高达 11 kV 的变速电机控制需求,电机电流可高达 680 A。这些便于使用的变频器非常适合可变转矩应用,例如简单、独立的离心式风机和泵。不管您的应用位于何处,也不管您的需求是简单还是复杂,PowerFlex 中压驱动器都可以提供最佳解决方案。

Main Image
PowerFlex 6000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex® 6000 中压变频器可以在各种应用项目中实现灵活性。它们适合新的和改装的、可变转矩与恒定转矩的应用项目。部分应用项目中包括风机、泵和压缩机等需要 2.3 至 11 kV 变速电机控制的设备。这些变频器具有多种配置,具体取决于电机电压和区域要求。

查看所有»
Main Image
PowerFlex 7000 中压交流变频器

我们的 PowerFlex 7000 中压交流驱动器是风冷或水冷变频器,具有 200 至 34000 Hp 的宽广功率范围,供电电压范围为 2400 至 6600V AC。这些独立式通用变频器可控制标准异步或同步交流电机的转速、转矩、方向、启动和停止。

查看所有»
Main Image
采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们采用 ArcShield™ 技术的 PowerFlex® 7000 变频器系统是首批具有全回馈功能的抗电弧中压变频器。抗电弧系统经过认证,符合最全面的一套全球抗电弧标准。此系统提供高达 50 kA 的电弧故障级别,符合 2B 类可接触性保护标准。

查看所有»

PowerFlex DC 直流变频器

Main Image
PowerFlex DC 直流变频器

我们提供全面的 PowerFlex® DC 驱动产品,包括 PowerFlex DC 数字驱动器、PowerFlex DC 直流独立稳压器 (SAR) 以及 PowerFlex DC 直流现场控制器。我们的直流解决方案能够满足各种苛刻应用项目的需求。它们专为直流电机应用设计,改造后功率可达 6000 Hp/4000 kW。

产品详细信息
PowerFlex 直流变频器包装解决方案
OrdersOrders
PowerFlex 直流变频器包装解决方案

从各类预设计标准包装解决方案中选择,以简化您的采集流程。此解决方案将有助于简化交付和安装,并实现轻松重复订单和库存。

选择变频器、防护罩和电源选项。

了解更多信息

驱动器软件

我们的 PowerFlex® 驱动器软件为您提供了可方便配置 VFD 的方式。选择最适合您的工具:DriveTools™、Connected Component Workbench,以及针对 Logix 控制的应用项目,还可使用 Studio 5000 Logix Designer®。每个驱动配置工具提供一个界面,便于进行 PowerFlex 驱动器编程、维护及操作。

Main Image
Studio 5000 Logix Designer

使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件,您可以体验源代码级集成,即,将 Allen-Bradley 电机控制装置集成至 Allen-Bradley Logix 控制平台的专有体验。只使用一个软件工具有助于减少编程时间,便于启动和调试,并可简化诊断。单一的开发环境可配置您的整个控制和设备系统并对其进行编程,可节省高达 70% 的开发时间

  • 变频器配置作为 Studio 5000 Logix Designer 项目文件的一部分保存,并存储在 Logix 控制器中
  • 可自动生成描述性标签名称
  • 控制器编程和设备系统配置的结合有助于减少编译工作并消除不匹配错误
  • 诊断、故障、报警和事件信息是 Studio 5000 环境的组成部分
查看所有»
设计和组态软件
Main Image
软件
设计和组态软件

利用 Connected Components Workbench™ 软件简化独立机器开发并缩短多行业设计时间。

现在开始
Main Image
DriveTools SP 软件

DriveTools™ SP 是一个软件工具系列,这些软件工具具有简化的界面,可用于特定 PowerFlex AC 交流变频器和直流调速器的编程、维护和故障处理。工具包括 DriveExecutive™ 和 DriveObserver™ 软件。

查看所有»
ROK Talk on Drives 播客系列
ROK Talk on Drives 徽标
ROK Talk on Drives 播客系列

我们的 ROK Talk on Drives 播客可提供关于 Rockwell Automation 驱动业务的最新信息。ROK Talk 由高级产品专家 Jim Finiak 和电源控制负责人 Neal Corbett 主持,将专注于驱动器主题,包括介质和低电压 VFD 和伺服驱动器。本播客有助于告知您驱动器在制造业未来发展中帮助客户进步的作用。收听您未曾想过有所需要、关于驱动器的信息。

查看全集
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 变频器 Chevron RightChevron Right