我们的工业计算机可提供符合物理限制和您的环境要求的解决方案。无显示屏计算机可在外形尺寸、RAM、存储、性能、运行温度和光盘驱动器方面提供各种选项。显示屏集成式计算机有各种屏幕尺寸、存储选项、性能套装和带有内置键盘的型号。
ASEM 6300P 平板电脑
- 显示器尺寸为 8.4 至 24 英寸
- 提供 Core™ i3、i5 和 i7(Intel Kaby Lake H 平台)
- 分辨率包括 FHD/HD/SVGA/VGA/SXGA/XGA
- 提供标准或扁平型面板边框
- 包括模拟电阻式和投射电容式(用于多点触摸操作)
- 提供 4 个以太网 10/100/1000 Mbps 端口
ASEM 6300B 箱式个人计算机
Intel Atom 系列箱式 PC
- 包括 Intel Apollo Lake Atom 处理器
- 提供 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- 包括一个支持高达 4K 高分辨率的 DisplayPort
- 提供 2 个以太网和 2 个 USB 3.0 (Type A) 端口
Intel Core i 系列工控机
- 包括 Core™ i3 和 i7 双核及四核第 7 代 64 位处理器
- 提供 Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- 无操作系统版本支持 Linux
- 提供 4 个以太网、3 个 USB 3.0 (Type A)、2 个 USB 2.0 (Type A)、1 个 RS232 (DB9M)、1 个 DVI-D
VersaView 5400 工业计算机
- 四核 Intel 凌动 E3845 处理器
- 128 GB 固态硬盘
- 双视频输出
- 多个安装选项
- 可带集成显示屏或不带集成显示屏
- 无边框、全玻璃、十点式多点触摸屏
6181P 计算机
- 第四代 Intel 酷睿™ i 系列 64 位处理器
- 多点触摸屏
- 远程管理功能
- 用户界面按钮和安装辅助夹
- 提供不锈钢面板边框以符合食品与饮料行业的要求
6177 标准计算机
- 双核和四核 Intel 第二代酷睿处理器
- Intel AMT 7.0 用于远程管理
- 高速 DDR3 内存
- 坚固耐用,提供用于设备安装和机架安装的多种外形尺寸
- 强大的远程管理
- 板载备份/恢复
- 集成诊断功能
VersaVirtual 设备
- 超融合(计算、网络和存储)设备,适用于入门级虚拟化
- 一台服务器可运行多个操作系统
- 预配置的虚拟化环境
- 机架安装服务器
- 可以运行多达 15 个应用程序
- 一年管理服务,包括:全天候系统支持、监测和管理