概述
- 支持简单控制功能,如控制系统组件中的布尔型逻辑执行、信号调节、事件检测和报警
- 十分适合需要对输入事件进行快速局部响应而不能有网络往返轮询时间延迟的应用项目
- 使用 RSNetWorx™ for DeviceNet™ 软件提供局部逻辑的轻松配置
- 提供通过 DeviceNet 网络进行通信的所选组件,例如分布式 I/O、按钮、继电器和分布式启动器
软件
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
用于 DeviceNet 的嵌入式 I/O 技术数据 | 1799-TD001 | |
DeviceLogix 系统用户手册 | RA-UM003 | |
POINT I/O 和 ArmorPOINT I/O DeviceLogix 用户手册 | 1734-UM015 | |
用于分布式启动器的 DeviceNet 启动器附件 I/O 用户手册 | 100-UM005 | |
适合工业应用项目的 DeviceLogix 技术 | 193-AT001 |