Loading

FactoryTalk Analytics Edge ML

支持运行技术人员在低延迟边缘环境中利用机器学习功能
两名工人和一名穿着 Rockwell Automation 工作服的员工合作在工厂车间环境中使用平板电脑设备
InnovationSuite
  • FactoryTalk Analytics
  • ThingWorx 工业物联网平台
  • 增强现实
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Analytics Edge ML
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Production
    • FactoryTalk Quality
    • FactoryTalk Quality

随着制造商生成大量边缘高速工业数据,使用低空间容量的硬件快速发现洞察信息,并将其以较低的延迟响应时间应用至控制系统,这变得越来越重要。同时,如依靠集中的数据科学或信息分析功能,可能需要几天或几个月的时间才能在工厂车间进行周转。

为了打破这种僵局,运行技术专业人员需要能够轻松应对数据挑战并部署机器学习应用程序,以直接从控制应用程序(高速和大量工业数据的来源)中应用流数据。他们应该能够将模型输出应用至 Rockwell Automation 控制系统层和其他现货供应的硬件。借助这些强大的功能,运行技术专业人员可以提高生产产量,提高整体设备效率以及其他对其关键业务成果至关重要的关键绩效指标。


将机器学习用于边缘

FactoryTalk® Analytics™ Edge ML 帮助工厂车间的运行技术专业人员利用机器学习和可视化数据管道的能力,同时充分利用其深厚的离散技术或过程制造专业知识发挥自己的优势。FactoryTalk Analytics Edge ML 可轻松连接数据源、数据管道,并将您自己的模型灵活置于工业边缘。因此,运行专业人员可以通过部署模型帮助在包装之前检测缺陷,并通过基于事件的控制器反馈(以低延迟)在工厂车间优化工艺或生产参数,从而持续改进运营。所有这些都是通过使用小外形尺寸硬件(例如计算模块、网关和无外设工业个人计算机)实现。

艺康靠变革成为互联企业
一名穿着医用服饰的男性正在洗手
案例研究
艺康靠变革成为互联企业

我们是水、卫生和感染预防解决方案领域的先锋企业,正在改进 130 家工厂的一致性和联系。

立即阅读

产品特性

控制器

低容量硬件的闭环反馈

现在您可在工厂车间的小外形尺寸硬件上运行机器学习模型(如计算模块、信息网关、无外设工业个人计算机),并实时将洞察应用至您的控制层。

线性系统计划工作流程

强大的可视化模型构建和重用

运行技术员工可以协作的方式直观地构建复杂的数据管道,也可以通过信息技术引入预先构建的机器学习模型进行评分。这些可以在工厂生产线中重复使用和部署,从而减少了部署时间和成本。

网络

开箱即用的连接性和数据预处理

FactoryTalk Analytics Edge ML 提供了内置适配器,用于从 Rockwell Automation 控制器提取数据,因此您可以快速组装和组织车间数据以进行分析。可以在边缘对数据进行预处理以创建有效的数据流,这不仅减少了控制器上的负载,而且还使用户可以快速决策。最后,可以将在边缘进行分析的数据发送至持久性数据存储(本地或云)、消息队列或数据可视化工具。

计算数字芯片

自带模型或使用现有的开源 ML 库

使用自带的预制机器学习或分析模型,调用与 Python 或 PMML 兼容的预构建开源 ML 库,以扩展建筑分析应用程序并加快创新步伐。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

FactoryTalk Analytics
工程师在其监视器上查看 FactoryTalk Analytics
软件
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 为决策者提供自助式机器学习和数据混搭功能,因此您不必依赖 IT 或数据科学家。

现在开始
FactoryTalk Analytics LogixAI
员工在其办公桌的笔记本电脑上通过软件查看 Rockwell Automation 的产品
软件
FactoryTalk Analytics LogixAI

使用 FactoryTalk®Analytics™LogixAI®,运用机器学习的力量来预测生产过程中的异常情况。

现在开始
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk InnovationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Analytics Edge ML Chevron RightChevron Right