Loading
FactoryTalk 软件产品

FactoryTalk Linx Gateway

  • Main Image
  • Chevron DownChevron Down
Main Image
Chevron DownChevron Down
热门资源/快速链接
FactoryTalk Linx Gateway 资产 FactoryTalk Linx Gateway 获取结果指导手册
FactoryTalk Linx
  • 概述
  • 优势
  • 订购信息
  • 资源

概述

随着设备变得越来越智能,移动该设备数据的软件也越来越智能。Rockwell Automation 先进软件连接技术使访问和传输数据比以往任何时候都更加容易。

无论您的应用程序大小或性质如何,我们都有通信解决方案,可在您的 Rockwell Automation 与第三方设备、机器和软件之间提供更大的可操作性。这使您可以利用控制系统中的信息制定更明智、更快速的业务决策,从而帮助您保持竞争优势。

FactoryTalk® Linx Gateway 添加了经典的 OPC-DA 和 OPC UA 服务器接口,以将 FactoryTalk Linx 从 Logix 5000™ 和其他 Allen-Bradley 控制器收集的信息传递至外部 OPC 客户端,从而能让第三方软件与 FactoryTalk 软件共存。

2021 年度控制工程工程师选择奖荣誉提名徽标

Honorable Mention of the IIoT Connectivity – Software category

最新版本
6.11 版
  • Studio5000® 设计环境采用新的 FactoryTalk Linx 网络浏览器和服务
  • 冗余控制器快捷方式可在网络路径出现故障时保持通信
  • 改善 ControlLogix® 冗余切换恢复性能
  • 与基于 Logix5000™ 标签的报警数据直接通信
  • 访问 CIP 能耗数据
  • 增强容量和弹性
  • 快捷方式/节点禁止可减少离线控制器的影响
  • 从运行的控制器移除标签
  • 只需安装新的 Logix 控制器 EDS 文件,即可添加新 Logix 控制器支持
  • Logix 非请求消息标量数据

优势

连接第三方软件
  • 通过 Classic OPC DA v2.05a,将第三方软件与 FactoryTalk 和 Logix5000™ 连接
  • 使用 v6.00 将第三方软件连接至 FactoryTalk,使用 OPC UA v1.03 将第三方软件与 Logix5000 连接
保持通信
  • 优化以与 Logix5000 系列控制器高效通信
  • 与全系列 Allen-Bradley Logix 5000™、PLC-5®、SLC™ 500 和 Micro800™ 控制器全面通信
  • 使用 v6.00 的冗余快捷方式缩短停机时间,以在网络路径故障时保证与控制器的通信
提高生产量

提高生产量(标签/秒),更大的最大化控制器和标签数量

减少系统流量
  • 使用其请求消息,推送 Logix5000 控制器数据,减少系统流程
  • 更快断开连接/重新连接和故障排除恢复时间
提取数据
  • 直接从许多 CIP 设备中提取数据,以最大程度地减少对控制器的影响
  • 从 RSLinx®Classic 中提取数据以访问其他系统
改进支持
  • 使用 FactoryTalk Linx 和 FactoryTalk Services Platform 支持分布式和冗余数据服务器

资源

Resource Resource Type Catalog Number Language
FactoryTalk Linx Gateway 获取结果指导手册 手册 FTLGATE-GR001
English

通过 OperationSuite 提高性能

旨在提供实境化、基于角色的可操作信息,以改进系统或流程。

浏览其他 OperationSuite 产品

FactoryTalk View - HMI 软件
软件
FactoryTalk View - HMI 软件

借助 FactoryTalk® View软件,您可以从单机级人机界面到覆盖整个企业的分布式可视化解决方案,了解清晰一致的情况。

现在开始
FactoryTalk ThinManager
软件
FactoryTalk ThinManager

我们的 ThinManager® 瘦客户端管理软件可让客户通过安全集中地管理应用程序和可视来源优化他们的运营,而这一切只需通过单个用户界面即可实现。

现在开始
FactoryTalk Analytics LogixAI
软件
FactoryTalk Analytics LogixAI

使用 FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®,运用机器学习的力量来预测生产过程中的异常情况

现在开始

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 通信 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Linx Gateway Chevron RightChevron Right