Loading

可扩展的生产管理

最大限度提高生产速度和质量
可扩展的生产管理 hero image
数字化转型
  • 数字员工队伍生产效率
  • 企业运营智能
  • 智能资产优化
  • 可扩展的生产管理
  • 制造执行系统、分析和工业物联网

结合强大的分析功能的制造执行系统是任何数字化转型战略的关键。

快速、灵活、敏捷地进行响应,以按时完成生产任务并交付优质产品。可扩展的生产管理解决方案可以最大限度地减少死板、过时的流程所导致的生产延迟和质量风险。 


提升可测量的价值

生产瓶颈

死板的流程会使您减慢速度。借助实时的生产可见性,您可以跟踪和监控设置、流程和循环周期,以快速识别和清除瓶颈。

废弃和返工

通过机器学习和预测性分析,在生产问题发生之前确定这些问题,从而消除废弃、浪费和返工。

质量差异

分析在制造业中的五大用途包括:提高质量。使用仪表板样式报告,您可以快速发现生产异常并立即采取措施从源头上解决问题。

合规性

轻松捕捉生产订单相关的所有数据输入,以创建包括供应链的详细合规性记录。 

员工队伍短缺

增强的工作说明有助于员工队伍了解如何执行变化的特定生产订单。这些说明使调整变得容易,便于正确执行生产订单,并且能在工厂车间实现更大的灵活性。


可扩展的生产管理如何提供帮助?

挑战

互连数据的世界已经改变了我们的工作方式。人们期望获得定制的产品、无缝的个性化体验以及即时访问权限。

您需要快速、灵活、敏捷地按时完成生产任务并交付优质产品。僵化的制造基础设施是否会阻碍您 - 延迟生产进度或增加在制品? 对满足质量和合规性标准的需求可能会导致废弃和返工,并使您的运营面临风险。

解决方案

利用可扩展的生产管理功能,车间可以灵活地实施流程,并实现企业范围内的可见性。

借助这些功能强大的专用解决方案,您可以降低库存成本、提高质量并应对市场压力。利用增强的工具和功能,您可以深入了解在制品,使工人能够更轻松地完成工作,并且可以微调过程计划和质量。

这对您意味着什么

您的工厂基层将获得保持竞争力并交付客户想要的产品所需的速度、敏捷性和灵活性。确保您生产的是优质产品,而没有不必要的浪费和成本。


使用制造执行系统和 FactoryTalk Analytics 优化生产过程
Main Image
网络研讨会
使用制造执行系统和 FactoryTalk Analytics 优化生产过程

现代制造执行系统 (MES) 可帮助您深入了解业务,在既有的资产基础上优化生产力,以及更好地响应客户的需求。了解如何提高效率,跟踪和追踪生产情况,并使用分析来帮助优化运营。

加入我们

通过制造执行系统和分析功能优化生产

使用带有决策分析功能的现代化制造执行系统,您可以更深入地了解运营。


数字工厂中一个订单的生产实录

现在是晚上 10:00 点 - 您知道您的产品在哪里吗?

数字工厂中一个订单的生产实录
Main Image
网络研讨会
数字工厂中一个订单的生产实录

现在是晚上 10:00 点 - 您知道您的产品在哪里吗?

加入我们

分析和工业物联网软件
Main Image
软件
分析和工业物联网软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

现在开始

使用这些产品简化生产

利用边缘到企业分析、机器学习和工业物联网的强大功能来转变运营。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 可扩展的生产管理 Chevron RightChevron Right