Loading

Safety Automation Builder

使用软件工具简化安全系统开发
Safety Automation Builder
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

Safety Automation Builder® 是一种免费的软件工具,旨在帮助简化机器安全系统设计和验证。


设计您的安全系统

Safety Automation Builder 可简化安全系统设计,以便于提高合规性,降低成本,并指导您完成安全系统开发。该指南包括安全系统布局、产品选择和安全分析,可以帮助您满足全球标准 (EN) ISO 13849-1 规定的机器安全性能等级 (PL) 要求。

通过与 RASWin 风险评估软件* 集成,可以帮助您在整个功能安全生命周期内管理进度,并在流程和机器验证的每个步骤中组织信息。RASWin 将安全生命周期的步骤联系在一起,可以避免以下方面的系统失效:

  • 安全功能规范
  • 性能等级要求 (PLr) 指定和 PLr 计算
  • 安全电路验证
  • 文档

* RASWin 软件需要年度订阅费。

RASWin 软件工具
Main Image
能力
RASWin 软件工具

RASWin(适用于 Windows 的风险评估软件)是一种基于订阅的软件工具,旨在开发和维护机器功能安全文档。它可帮助您在整个安全生命周期内管理进度。

了解我们的能力
RASWin 安全生命周期文档软件
Main Image
宣传册
RASWin 安全生命周期文档软件

RASWin 提供一致、可靠、文档化的安全解决方案,可帮助您简化开发、提高合规性并降低成本。

立即下载
Safety Automation Builder
Main Image
概览
Safety Automation Builder

观看简短的动画视频,了解安全自动化构建器的优势。

了解更多信息
Safety Automation Builder 软件演示
Main Image
概览
Safety Automation Builder 软件演示

观看视频了解 Safety Automation Builder 的运作原理。

了解更多信息

下载 Safety Automation Builder

Safety Automation Builder 可免费供您下载。此工具的功能包括可以:

  • 导入在设计流程中使用的机器图纸
  • 创建区域、控制面板和危险
  • 确定防护位置和进入点
  • 选择包括输入、逻辑和输出设备在内的安全等级硬件,以帮助保持合规性和性能等级
  • 设计验证
  • 创建 SISTEMA 导出文件
  • 创建简洁的报告
  • 生成材料单 (BOM)
Safety Automation Builder 软件
Main Image
软件
Safety Automation Builder 软件

Safety Automation Builder® 可帮助您提高合规性并降低开发安全系统的成本。

立即下载

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Safety Automation Builder Chevron RightChevron Right