Loading

安全系统开发工具

简化安全系统开发以缩短时间并提高合规性
安全系统开发工具
安全解决方案
  • 电气
  • 机器
  • 管理
  • 成熟度
  • 过程
  • 服务
  • 资源
  • 系统工具

安全生命周期方法可显著缩短安全系统开发时间并提高合规性。这种方法在安全标准和我们的开发工具中进行了概述。

了解安全系统的投资回报 (ROI),记录并管理安全生命周期的进度,开发安全系统,了解特定安全功能的详细信息。这些工具可以帮助确保您的系统的合规性和生产率。


Safety Automation Builder

使用此免费软件简化安全系统开发

Safety Automation Builder® 是一个免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,并缩短时间和降低成本。通过与我们的风险评估软件相集成,可为您提供一致可靠并且有据可查的功能安全生命周期管理。

SISTEMA 工具可以自动计算从机器控制系统的安全相关部件中获得的性能等级。

Safety Automation Builder
Main Image
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一个免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,并缩短时间和降低成本。

了解我们的能力

安全功能文档
Main Image
技术数据
安全功能文档

构建安全功能时要将最大限度降低风险和加速开发考虑在内。

了解更多信息

预配置安全功能

安全功能性能:设置、配置和布线

机器安全功能由包括输入设备、逻辑设备和输出设备在内的多项要素共同构成。这些要素相互搭配,提供根据 ISO 13849-1 规定的性能等级计算出的保护等级。

构建这些安全功能时,请将最大限度降低风险和加速开发考虑在内。我们的安全功能文档中提供的信息示例包括:

  • 设置和布线
  • 材料单
  • 布线方案
  • 配置
  • 检验和验证计划
  • 性能等级计算

托盘堆垛机机器安全

更安全的机器应用指南

托盘堆垛机和卸垛机可能很危险。我们已开发了一个指南,可以帮助您解决托盘堆垛机和卸垛机的相关安全问题,该指南涵盖评估流程、设备选择、系统配置和验证。  

必须执行针对单个机器的全面计划。我们的顾问可以帮助您制定这项计划,并解决您查明的安全问题。

托盘堆垛机功能安全指南
Main Image
手册
托盘堆垛机功能安全指南

该规范指南涵盖安全继电器或可配置控制器解决方案从输入设备到最终电源元件的实施。

立即下载

安全投资回报工具
Main Image
工具
安全投资回报工具

我们的安全投资回报工具有助于改善安全性、减少索赔、提高生产力并解决安全应用特有的其他问题。

入门

安全投资回报工具

了解您的安全投资的经济回报

安全项目的投资回报 (ROI) 包括减少的直接和间接伤害成本、采用技术所带来的生产率提高以及在安全应用项目独有问题上的其他优化。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 安全系统开发工具 Chevron RightChevron Right