Loading

批次控制

满足您独特生产需求的批次控制
批次控制 hero image
过程解决方案
    • 概述
    • 基本的批次管理
    • 基本的批次管理
    • 全面的批次管理
    • 全面的批次管理
  • 优化
    • 概述
    • 安全仪表系统
    • 安全仪表系统
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • 服务
    • 概述
    • 分布式控制系统移植
    • 分布式控制系统移植
    • PlantPAx 分布式控制系统
    • PlantPAx 分布式控制系统

您依赖能够量身定制的批次操作来实现灵活性和绩效,以达到特定的业务和生产目标。我们知道,质量、交付以及最重要的响应能力都可以成为您的竞争优势。我们的批次控制解决方案提供了灵活的控制环境,可帮助您满足提高生产率和产量的需求。


满足您多样化的批次需求

从简单的单容器、单品生产到复杂的生产过程,每家生产商都有各自不同的批处理需求。

我们深知,所有需求都离不开灵活、可靠的方法。我们的解决方案可帮助您管理配方和工作流程,获取关键的生产信息。这可帮助您制定更明智的业务决策。

批次解决方案宣传册
Main Image
宣传册
批次解决方案宣传册

互联企业有助于解决严峻的市场挑战。

立即下载
现代批次解决方案白皮书
Main Image
白皮书
现代批次解决方案白皮书

重新思考系统对于您的意义。

立即下载

现代化批次管理带来真正价值

您可以借助我们易于使用的系统解决运营难题、应对客户需求的变化并改善运营。我们的信息和系统功能可帮您:

  • 减少浪费和能源消耗
  • 提高产量
  • 优化物料消耗
  • 实现快速、高效的产品切换
  • 帮助提升品质

充分运用行业认可的标准

我们的批次解决方案可提供基于 ISA-88 标准架构的核心功能以及:

  • 可扩展的、分布式的拓扑结构
  • 直观的操作
  • 提高行业监管合规性的功能
过程解决方案用户组 (PSUG) 活动。业界领先。发人深省。深具见地。
了解有关 PSUG 的信息

适合您的特定需求的批次控制解决方案

可扩展的分布式批次控制

我们可扩展的解决方案产品能够通过降低工程和维护成本来提高生产运营效率。

我们的批次管理系统能够与采用分布式 ISA-88 标准的本地成套设备和控制器集成,从而:

  • 提高系统的响应能力和可靠性
  • 提供灵活的设备配置能力
  • 提高生产量

直观的操作

现代化的接口、工作流程和辅助功能能够:

  • 使操作员专注于生产需求
  • 实现灵活但安全的系统访问能力
  • 采用需要手动添加、物料跟踪和配方版本控制功能的批次系统

符合行业监管要求

系统功能根据受严格监管的行业中的最终用户反馈设计而成,旨在:

  • 高度符合各项行业标准
  • 支持整个系统的安全保护
  • 提供可追溯性功能

基本的批次管理

通过快速执行序列缩短开发时间

有些应用并不需要全面和复杂的批次管理及控制,因此,我们提供了可满足基于控制器的基本策略需求的解决方案。

此类解决方案可在控制器中快速、可靠地执行序列,同时降低实现独立装置及完整的成套设备系统功能所需的基础设施成本。

优势

  • 实现一致、可重复的批次执行
  • 提高制造灵活性,以迅速推出新产品
  • 借助丰富的报告功能实现法规合格性
了解有关基本批次管理解决方案的信息
Loading

全面的批次管理

饮料制造商扩大产能
Main Image
案例研究
饮料制造商扩大产能

全球饮料制造商扩大产能并提高一致性。传统的批次移植包含 PlantPAx 过程自动化系统。

立即阅读

提升质量、提高产量并简化生产过程

许多应用需要多个单元相互协作,或是具有独特的监管需求。我们的解决方案可满足与可追溯性、记录和人工干预相关的复杂要求。

采用模块化软件组件可帮助确保系统能够根据具体运营状况进行适当扩展。

优势

  • 实现一致、可重复的批次执行
  • 通过模块化软件组件满足各种系统的需要
  • 优化产品切换和周转过程
了解我们的全面的批次管理解决方案
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
内容推荐
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 批次控制 Chevron RightChevron Right