Loading

AADvance 控制系统

容错安全仪表系统
AADvance 控制系统 hero image
过程解决方案
    • 概述
    • 基本的批次管理
    • 基本的批次管理
    • 全面的批次管理
    • 全面的批次管理
  • 优化
    • 概述
    • 安全仪表系统
    • 安全仪表系统
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControlLogix SIL-2
    • ControlLogix SIL-2
  • 服务
    • 概述
    • 分布式控制系统移植
    • 分布式控制系统移植
    • PlantPAx 分布式控制系统
    • PlantPAx 分布式控制系统

无论您需要 SIL 1-3、故障安全模式还是容错和三重模块化冗余 (TMR) 架构,我们都能支持您的 SIS 需求。我们的 AADvance® 容错控制系统是真正的可扩展分布式安全仪表系统。


降低安全风险

保护人员、环境和生产资产

AADvance 解决方案让您能够根据应用特定部分的需要实施不同级别的模块冗余。您可通过该解决方案指定整个工厂所需的安全完整性级别和可用性。

了解有关安全仪表系统解决方案的更多信息 了解我们的过程安全解决方案
AADvance 安全系统宣传册
Main Image
宣传册
AADvance 安全系统宣传册

AADvance® 系统包含可轻松装配和配置的处理器模块、I/O 模块和现场端接连接器组件。

立即下载
AADvance 安全系统视频
Main Image
演示文稿
AADvance 安全系统视频

AADvance 解决方案是真正的分布式可扩展架构,其中同时包含硬件控制器和软件环境。

立即观看

最大限度地延长正常运行时间并减少运营中断

优势

  • 高性能
  • 广泛的集成功能
  • 分布式处理能力
  • 可扩展的冗余能力有助于容错
  • 适用于小型到大型 I/O 系统
  • 在同一系统中经济实用地实现 SIL 1-3
  • 简单的单点配置和系统管理

特性

  • 通过 IEC 61508 认证(TÜV 和 Exida)
  • 故障安全至容错配置
  • 支持 SIL 1-3
  • 可建立与 PlantPAx® 的 CIP 连接
AADvance 安全系统是一种可扩展的安全仪表系统,可提供灵活的控制器冗余功能。

培训

AADvance 系统的维护和故障处理

我们的 AADvance 课程全面概述了 AADvance 的硬件、软件和故障处理功能。

完成培训后,您应能够:

  • 了解 AADvance 如何作为故障安全控制器运行
  • 了解该系统的配置限制
  • 设计和组装整个系统
  • 基于 I/O 选择适当的硬件
注册 AADvance 培训
AADvance 全面系统培训
Main Image
宣传册
AADvance 全面系统培训

本课程详细介绍了 AADvance 硬件、软件及故障处理。

立即下载
AADvance 维护培训
Main Image
宣传册
AADvance 维护培训

AADvance 操作、维护与故障处理课程:本课程介绍了 AADvance 硬件、软件及故障处理。

立即下载

AADvance 工具

其他培训和文献

我们还提供其他工具,可帮助确保在必要时以您所需的方式满足您对 AADvance 实施和培训的需求。

AADvance 控制器系统构建维护手册
Main Image
手册
AADvance 控制器系统构建维护手册

AADvance 控制器专为功能安全和关键控制应用而设计;它为较小规模的需求提供了灵活的解决方案。

立即下载
AADvance 控制器配置指南
Main Image
手册
AADvance 控制器配置指南

工程师站运行的是专为 AADvance 系统开发的 AADvance Workbench(可以配置您自己的系统)。

立即下载

AADvance 认证

安全标准的合规性

AADvance 经过 TÜV 认证,适用于必须遵守一个或多个以下国际安全相关标准的应用:

  • IEC 61508 至 SIL 3、IEC 61511-1
  • EN 50178、EN 50156、EN 54-2
  • EN 61131-2、EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
了解我们的产品认证

支持

通过我们的服务,找到适合您的解决方案

在竞争日益激烈的全球市场中,利用技术来帮助维持盈利性的业务增长是很多公司的关注点,但有时您可能需要一些帮助。我们具有广泛的服务产品组合,可帮助您获得自动化投资的最大价值。

了解有关过程服务的更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们

内容推荐

Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 能力 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 过程安全系统 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全仪表系统 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right