Loading

QuickStick 智能输送系统

快速、清洁、高效
QuickStick 智能输送系统
独立推车技术
  • iTRAK 智能跟踪系统
  • MagneMover Lite 智能输送系统
  • QuickStick 智能输送系统

QuickStick® 是一种智能传送系统,可提高生产量并降低总体拥有成本。它为装配和过程自动化市场提供了一个更快速、更清洁、更高效的货盘传送系统替代解决方案。


比传统的传送系统快

QuickStick 模块采用 MagneMotion® 线性同步电机技术,进行了端到端配置,通过产生电磁力,以 10 倍于传统系统的速度推进承载器。借助具有机器制造商库的 Studio 5000® 应用项目代码管理器,可将 QuickStick 快速、轻松地集成到 Logix 控制环境中。使用带有 Allen-Bradly PLC 的 SYNC IT 控制器和高速车辆定位反馈,可以实现更复杂的移动曲线。功能包括:

  • 可选择常规推力和大推力电机
  • 独立双向有效负载推进和控制
  • 活动部件更少,意味着维护也更少
  • 采用高效同步电机,降低了能源需求
  • 车辆上没有电源/通信电缆,可实现长距离行驶,具有出色的灵活性
  • 内置防碰撞功能,有助于防止有效负载损坏
  • 有 CE 标志,符合 UL 认证
QuickStick 技术:快速、洁净、高效
Main Image
概述
QuickStick 技术:快速、洁净、高效

QuickStick 是一种智能传送系统,可提高生产量并降低拥有成本。观看该视频了解详情。

立即观看
掌握了采用独立推车技术的生产技术
Main Image
案例研究
掌握了采用独立推车技术的生产技术

KUKA 评估了在汽车制造工厂中使用的标准自动化系统,并洞悉到了创建一个灵活、高效和高性价比系统的机会。

立即阅读
独立推车技术宣传册
Main Image
宣传册
独立推车技术宣传册

了解有关新一代线性电机(性能远远高于传统的传送系统)的更多信息。

立即下载

QuickStick 100

高生产量,适用于中小型负载

QuickStick 100 可快速、高效、清洁地传送重达 100 kg 的负载。瞬间完成行驶许可的请求和授予(毫秒级),在畅通无阻的路径上平稳、连续运动。QuickStick 100 根据用户定义的移动曲线和系统配置指定的限制来调节车辆的速度和加速。

名称:具有嵌入式驱动器、控制器和位置感测功能的线性电机
加速度:取决于质量,最高可达 1 G
速度:最高可达 2.5 m/s
定子长度:1 m 和 0.5 m
每米车辆数:取决于磁体阵列,最多可达 5 辆
最小车辆长度:150 mm
每米推力(牛顿):每米推力超过 430 N
磁体阵列大小:3...20 个周期 [142...958 mm],单阵列和宽阵列 [78 mm 和 129 mm]
物理电机到磁体阵列的间隔:1...9 mm
防护罩:铝制底盘加不锈钢盖
密封电机,可用于真空、浸没或极端环境:
重复精度:在指定间隔和摩擦力下为 ±0.50 mm,经校准可达 ±0.10 mm

查看独立推车产品和附件
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

重型负载智能自动化

QuickStick HT 设计用于快速、精确地传送重达数千公斤的重型负载。它是汽车装配或其他工业应用以及无尘室、杂物箱或浸没式应用的理想解决方案。不管您是要更新现有线路还是使用最新技术开发新系统,QuickStick HT 都是您的趁手利器。

QuickStick HT 5700 逆变器可实现更小的机柜尺寸和更快的速度。它还为安全断开扭矩提供集成功能安全。

名称:具有独立驱动器和控制器并集成位置感测功能的线性电机
加速度:取决于质量,最高可达 6 G
速度:最高可达 5+ m/s
定子长度:单倍宽度:1 m 和 0.5 m;双倍宽度:0.5 m
每米车辆数:2
最小车辆长度:240 mm
每米推力(牛顿): 单倍宽度:每米推力超过 2500 N;双倍宽度:每米推力超过 5000 N
磁体阵列大小:2...8 个周期 [238...958 mm],单倍宽度和双倍宽度 [104 mm 和 206 mm]
物理电机到磁体阵列的间隔:4...22 mm
防护罩:不锈钢
密封电机,可用于真空、浸没或极端环境:是
重复精度:±1 mm
安全:安全断开扭矩

查看独立推车产品和附件
想要讨论独立推车技术如何能够帮助您更智能地移动?
与我们联系

资源

查看充分利用您的独立推车技术投资所需的所有软件、固件、文档和培训。

固件和软件

  • QuickStick 100 产品和下载
  • QuickStick HT 产品和下载

工具

  • Application Code Manager
  • 应用项目代码库

技术文档

查看 QuickStick 智能传送系统技术文档

MagneMotion 技术培训
2017 年 8 月 16 日位于俄亥俄州克利夫兰的 Rockwell Automation。
概述
MagneMotion 技术培训

在全面的培训课程的帮助下,最大限度发挥独立推车技术的潜力。

了解更多信息

Main Image

需要定制解决方案?

我们可以与您合作,将独立推车技术用于传送重量为数盎司到数百磅的各种负载。充分利用具有 LSM 所有优点的定制解决方案,同时精准满足您的需求。

关于定制应用,请联系我们
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

联系我们
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 磁悬浮小车ICT技术 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick 智能输送系统 Chevron RightChevron Right