Loading

工厂自动化系统设计软件

一站式平台:离散、流程、批处理
员工在其办公桌的监视器上查看 Studio 5000 软件
DesignSuite
  • 动态数字孪生软件
    • 概述
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 仿真接口
    • Studio 5000 仿真接口
  • FactoryTalk Logix Echo

在运营中利用通用的设计平台优势,可使您成为自己工厂的英雄。FactoryTalk® DesignSuite 将工程和设计元素融入同一标准框架,以优化生产率和减少试运转时间。系统架构师现在可在整个工厂车间或企业中引用相同的设计流程;所有人都手握相同的剧本,所有人都同步。通过集成工程环境创建您的控制系统,这意味着您可重新使用内容,以及在工程工具见分享数据。工厂自动化系统设计,实际上有助于缩短开发周期,降低风险和优化系统设计。了解更多信息;节省时间来估量您的卓越贡献。


通过经简化的系统开发提高生产率

Studio 5000 设计软件

借助 Studio 5000® 开发环境,您可以快速地对市场变化和业务需求作出响应,同时还会降低总体运营成本。新的设计功能可以增加项目生命周期内的自动化效率、降低成本。Studio 5000 可以从一台控制器延伸到整个系统的开发和设计工具。

Loading

Loading

数字孪生体帮助您发现多种可能性

通过 Emulate3D 实现您的机械设计

Emulate3D™ 的真正魅力在于,即使订购一个零件,系统 3D CAD 设计也能与控制逻辑提前很好地结合。创建动态数字孪生体后,您不仅可以使用系统中的实际负载和产品操作和测试系统,而且还可以在实际操作场景中对操作员进行虚拟培训,同时降低风险(并且不会损失生产率和质量)。这是双赢的方法!


从原型到生产,整个过程实现了项目简化

利用 FactoryTalk Logix Echo 对设计进行数字化转型

设计过程可能充满挑战,影响上市时间、质量和成本。从原型设计到安装,找到简化流程和费用最小化的方法是成功的关键。适用于 ControlLogix® 5580 控制器的 FactoryTalk Logix Echo 仿真软件可帮助您实现全面的数字工程及其带来的好处。

使用 FactoryTalk Logix Echo,您只需点击几下即可测试可编程逻辑控制器代码的更改。不再需要等待购买零件或花费数天的劳动来构建新原型。通过使用全新的 FactoryTalk Logix Echo 工作流程,您可以立即从设计转移到测试。您将体验到更好的设计灵活性和更高的性能,同时节省时间和金钱。

Loading

Loading

按需提供可见性

FactoryTalk View

FactoryTalk View 软件人机界面解决方案功能齐备,可靠耐用。

  • 可从独立的设备级人机界面扩展到分布式可视化解决方案
  • 按需提供重要数据供查看,提高企业各个层面的生产率

通过单个软件包管理流程、批次和分散应用程序中的人机界面问题,此软件包可扩展到您的工厂之外,以按需提供关键的可见性功能。


设计工具使其更轻松

借助 Studio 5000 开发环境,您可以快速地对市场变化和业务需求作出响应,同时还会降低总体拥有成本。新的设计功能可以增加项目生命周期内的自动化效率、降低成本。Studio 5000 可以从一台控制器延伸到整个系统的开发和设计工具。

Loading
Loading
Safety Automation Builder
手指监视器上信息的男性和女性员工
能力
Safety Automation Builder

Safety Automation Builder® 是一个免费的软件工具,可以帮助您简化机器安全设计和验证,并缩短时间和降低成本。

了解我们的能力
ProposalWorks 方案生成器
一名坐在办公桌前的男性员工通过监视器查看软件,以及联网的笔记本电脑查看产品
支持
ProposalWorks 方案生成器

我们的 ProposalWorks 方案生成器可以帮助您使用简单易用的界面来创建方案。

现在开始

不要额外的成本或安装

运动控制分析器软件

运动控制分析器软件是一款全面的运动控制应用测量工具,用于 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选型及验证。此软件可帮助完成机器设计过程,使您可以快速地设计和验证新机器概念,而无需购买或安装物理设备。

运动控制分析器软件
显示运动控制分析器软件的监视器
软件
运动控制分析器软件

Motion Analyzer 软件是全面的运动应用规模调整工具,用于 Kinetix® 运动控制系统的分析、优化、选型及验证。 

现在开始

Arena 仿真软件
两名员工正在监视器上查看各种财务图标组成的条形图
软件
Arena 仿真软件

在业务决策被付诸实践之前,业务流程仿真软件能够有效评估其整体效果。

现在开始

商业决策时切勿打哑谜

Arena 仿真软件

很少有直接的业务决策。您某一环节业务的变化会影响到其他环节,而且这种情况通常是难以预料的。在业务决策被付诸实践之前,业务流程仿真软件能够有效评估其整体效果。

准备好下单您的软件了吗?

订单选项
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
订单选项

一站式购买软件和订阅服务。

浏览我们的订单选项
与顾问探讨
DistributorDistributor
与顾问探讨

与您当地的 Rockwell Automation 销售顾问合作,以探讨您的软件要求。

联系我们

内容推荐

FactoryTalk OperationSuite
两名戴着黄色安全帽的员工在工厂内深入交谈
软件
FactoryTalk OperationSuite

FactoryTalk OperationSuite 中独特的工具组合用于提供基于角色的上下文信息,这些信息可以用来改进系统或流程。

现在开始
应用项目代码库
显示代码的监视器的角度图
支持
应用项目代码库

我们的应用项目内容可帮助工程师以高效的方式,从能在生命周期内进行管理且以应用项目为主的标准化库创建自动化项目。

现在开始
分析和工业物联网软件
两名员工在工厂内的 Rockwell Automation 产品前查看笔记本电脑
软件
分析和工业物联网软件

InnovationSuite 将 FactoryTalk Analytics 和制造执行系统与 PTC ThingWorx 和增强现实技术结合在一起。这使您可以轻松连接并改善运营见解。

现在开始
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right