我们为您的应用提供范围广泛的 DeviceNet™ 连接产品。这些产品具有内置的 DeviceNet 接口,或者通过可选的通信接口模块连接到 DeviceNet 网络。我们继续对 DeviceNet 进行投资,开发有助于使 DeviceNet 更易于进行接线、调试和故障处理的解决方案。
热门资源/快速链接
概览
- 产品包括控制器、I/O、驱动器的操作员界面、电机控制和能源管理产品
- 包括适合许多产品的内置 DeviceNet™ 连接能力
- 提供各种 DeviceNet 按钮、信号设备和传感器
- 某些产品上采用了 DeviceLogix™ 智能组件技术
- 能够使用 USB 到 DeviceNet 电缆将 PC 连接到 DeviceNet 网络
- 提供 PCI 总线和 RS-232-C 至 DeviceNet 接口
- 提供 Encompass™ 合作伙伴的各种产品
产品
- XM 系列智能 I/O 模块
I/O 模块
- ArmorBlock 防护安全 I/O
- ArmorBlock I/O
- Compact I/O
- CompactBlock Guard 安全 I/O
- CompactBlock I/O — 包括 DeviceLogix 智能组件技术
- CompactBlock LDX I/O
- ControlLogix I/O — 支持单一和冗余 ControlNet 介质
- 嵌入式 I/O — 包括 DeviceLogix 智能组件技术
- MicroLogix 扩展 I/O
- POINT 防护安全 I/O
- 通用 I/O
变频器
- PowerFlex 4 交流变频器
- PowerFlex 4M 变频器
- PowerFlex 40 交流变频器 — DeviceNet™ 网络连接能力也可作为配置选项提供
- PowerFlex 40P 交流变频器
- PowerFlex 400 交流变频器 — DeviceNet™ 网络连接能力也可作为配置选项提供
- PowerFlex 70 交流变频器
- PowerFlex 700 交流变频器
- 含 DriveLogix 的 PowerFlex 700S 交流变频器
- PowerFlex 755 交流变频器
- PowerFlex 7000 交流变频器
- PowerFlex 直流变频器
马达控制
- 分布式电机控制器
- E3 和 E3 Plus 电子式过载继电器
- E1 Plus 电子式过载继电器
- CENTERLINE 1500 电机控制中心
- CENTERLINE 2100 电机控制中心
- CENTERLINE 2500 电机控制中心
网络与安全基础架构
- USB 到 ControlNet 电缆
- PCI 总线到 ControlNet 接口
- RS-232-C 到 ControlNet 接口
可编程控制器
- CompactLogix 5370 控制器
- CompactLogix L4x 和 Compact GuardLogix L4xS控制器
- CompactLogix L3x 控制器
- ControlLogix 5570 控制器
- MicroLogix 控制器 — 通信
- SLC 500 控制器
- SoftLogix 控制器
按钮和信号设备
- Control Tower 塔灯
- NEMA 30 毫米装配站
传感器和开关
- RightSight ClearSight RightSight 透明目标检测传感器
- Bulletin 871TM 管状不锈钢传感器
- Bulletin 802DN DeviceNet 限位开关
- Bulletin 842D DeviceNet 多圈磁编码器
文档
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
DeviceNet 介质设计和安装指南 | DNET-UM072 |