Loading

Fiix CMMS 软件

一站式规划、跟踪和优化维护的顶级平台
人员正在手持平板电脑查看生产车间设备
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

您知道设备的正常运行时间有多重要。但是,如果您使用过时的系统来管理维护,例如 Excel 或旧版软件,您将错过危险提醒,从而导致代价高昂的问题。这让您不断地应对故障,错失重要工单,并且无法洞察成本或维护性能。幸运的是,Fiix 可以提供帮助。

Fiix 是一个基于云、由人工智能驱动的计算机化维护管理系统 (CMMS)。仅需点击几下,Fiix 即可帮助公司一站式管理所有维护,包括数以千计的资产、工单和零件。3000 多家公司使用 Fiix 来维护可靠和高效的设备,因此他们可以减少资本支出,将运营数据转化为行动并实现生产目标。


您的业务需要维护。通过 Fiix 进行维护。

带复选标记的记录

720 万

每年管理的工单

机器和人

350 万

每年安排的预防性维护任务

批处理机器

2 百万

每日管理的资产

资料来源:2021 年内部 Fiix 数据

了解有关 Fiix 的更多信息

世界各地的维护团队节省了数百万美元和数千小时

27%
缩短与资产有关的停机时间
10%
降低生产和运营成本
44%
降低人工成本

资料来源:IDC 报告(仅英文)

Fiix CMMS 简介

在该点播式网络研讨会中,您将了解 Fiix 如何帮助您从容应对日常维护操作,并连接到传感器和生产系统以触发工厂车间的工作。

现在注册参加网络研讨会
戴黄色安全帽操作机器的人

显示空气压缩机仪表板(软件具有资产追踪功能)的移动设备

追踪和优化资产性能

不再依靠猜测管理您的资产 通过 Fiix 的资产管理工具,您可以一站式轻松查看、分析所有设备信息并采取行动——从基于实时资产性能触发工作到跟踪数周、数月和数年的维护成本。按班次、区域或站点管理用户、设备、库存、采购和任务。通过拖放功能创建资产层次结构,并将相似资产进行分组,以便您仅需一次性计划、分配和跟踪任务。

了解更多关于资产维护管理软件的信息

一种轻松收集、分析和处理维护数据的方法

停止通过活页夹和电子表格来创建报告。开始使用 Fiix 的 CMMS 按需获取可执行洞察力。查看实时关键绩效指标,创建基准并做出数据驱动的决策,而无需筛选无穷无尽的数字。按项目、资产、时间段、用户过滤数据,并比较各个站点的指标,从而了解有效的方法和无效的方法。通过可定制的报告收集维护数据,并利用这些信息使日常工作、年度计划和定期审计变得更加容易。

了解报告和分析功能
软件仪表板屏幕清晰显示各类生产资产数据

移动设备显示工单追踪仪表板(维护软件的一部分)

创建、完成及追踪工单的更简单的方法

不用再为纸质工单而苦恼了。Fiix 的人工智能驱动的工单软件使请求的提交和回应变得更加容易,可将您的记录保存在一个地方,并自动分析成千上万的工单。在几秒钟内提交和响应服务请求,保存记录的中央数据库,并在停机和工作延迟发生之前预先掌握情况。创建您可以实行的时间表,减少意外维修,并充分利用您的资源。

发现工单管理软件特点

想要了解更多关于我们 Fiix 产品的信息吗?

与顾问交谈并安排个性化演示
DistributorDistributor
与顾问交谈并安排个性化演示

改进您的工作方式。组织起来,实现关键设备的性能,并使维护团队专注于正确的任务。让我们帮助您满足您的需求。

联系我们

内容推荐

购买正确 CMMS 的简明指南
工厂中的一名男性员工站在机器触摸屏前输入信息
指南
购买正确 CMMS 的简明指南

掌控您的维护。选择适合您组织的正确计算机化维护管理系统 (CMMS)。

立即下载
Loading
推动采用智能维护管理程序
一名在工厂工作、穿着蓝色夹克的员工正向平板电脑中输入信息
网络研讨会
推动采用智能维护管理程序

了解如何将数字化转型导航到计算机化维护管理系统 (CMMS) 并驱动结果。

加入我们
Loading
  • 联系销售部门
  • 联系客户服务
  • 联系技术支持
  • 电话支持
  • 一般问题
  1. Chevron LeftChevron Left 中国 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 产品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 软件 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix 计算机化维护管理系统 (CMMS) Chevron RightChevron Right