机器的健康状况影响着每一个其他工厂车间的 KPI。有了工业物联网 (lloT),您可以获得一定程度的连接能力,为管理资产健康状况打开新机遇之门,同时解锁工厂和业务洞察力,实现数据驱动型决策。
Plex 资产性能管理 (APM) 能让你实现这一点。利用 IIoT 技术,Plex APM 为当今的制造商提供了一种将机器联网的新方法,以便让您更深入的了解设备效率, 并在故障发生之前洞察先机。
机器的健康状况影响着每一个其他工厂车间的 KPI。有了工业物联网 (lloT),您可以获得一定程度的连接能力,为管理资产健康状况打开新机遇之门,同时解锁工厂和业务洞察力,实现数据驱动型决策。
Plex 资产性能管理 (APM) 能让你实现这一点。利用 IIoT 技术,Plex APM 为当今的制造商提供了一种将机器联网的新方法,以便让您更深入的了解设备效率, 并在故障发生之前洞察先机。
通过背景过程、操作和设备级数据,您可以发现新的方法来改善生产。
保持机器处于最佳状态,以帮助防止生产设备故障和计划外停机。
维护的不断发展成熟可以帮助您避免加急运输费、错过最后期限和额外的生产班次。
越来越多的制造商发现,采用能够实现机器连接和便于监测机器状况和产出的解决方案所带来的价值,而无需进行物理检查。
Plex APM 优化了生产中使用的机器、设备和其他资产的性能,使您能够更深入地研究数据,并在所有制造活动中发挥更好的作用:
现在您知道 Plex APM 的功能 -- 即提供工厂车间的 360 度全方位视图,以解锁工厂和业务的洞察力以及帮助实现数据驱动型决策。这是智能制造的最佳体现。那么,您可以采取哪些步骤在您企业中实现资产性能管理的成功? 从此处开始:
当机器没有做其应该做的事情时,这将对您制造成功的所有方面都会产生多米诺效应。如果您遇到了以下任意挑战,您的操作将从 Plex APM 应用中受益。
凭借旗下公司 Plex Systems,我们正在加快工业运营转型步伐,在制造执行系统、供应链和质量管理方面赋予一系列先进功能,并通过基于云的应用程序提升运营效率。
Plex Smart Manufacturing Platform™ 诞生于工厂车间,专为现在和将来实现智能程度更高的制造而打造。在记录和签约的单一数字系统中,运用 Plex,制造商可以在整个运营中实现更高水平的可见性、质量和控制。记录在案的控制、流程说明、策略、规程与记录保留。
人员、系统、机器和供应链
执行业务流程以提高效率
从工厂车间到管理层的数据
最重要的事务,并推动更明智的决策
内容推荐